Danfoss Icon™ — допоміжні матеріали

Danfoss Icon

Danfoss Icon™ спрощує життя

Кімнатні терморегулятори для керування системами гідравлічного підлогового опалення та інших застосувань. Універсальний дизайн, що має вигляд звичайного вимикача й гармонійно виглядає в будь-якому інтер’єрі. 

Системи Danfoss Icon™ 24В і 230В підходять для будь-якого застосування.

 

  24В 230В
 
Моделі терморегуляторів із дисплеєм програмований + із дисплеєм + кімнатний
Версії терморегуляторів на поверхню стіни + у монтажну коробку на поверхню стіни + у монтажну коробку
Можливість заміни рамки у монтажну коробку у монтажну коробку
Застосунок Danfoss Icon™
Вхід для охолоджувальних пристроїв автоматичний + ручний ручний
Автоматичне балансування
Контроль температури на вході
Експлуатаційні випробування
Підключення терморегуляторів

Дротове (2 провода) , індивідуальне або паралельне

провідний 230В

Зони до 3 х 15 = 45 до 1 x 8 = 8

Відеозаписи

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Країна Оновлено Завантажити Тип файлу
Довідник монтажника Довідник монтажника українська Україна 10 трав., 2024 60.4 MB .pdf
Технічний опис Контролер Danfoss Icon™ Master Controller 24 В, OTA (Технічний опис) українська Україна 17 серп., 2020 601.8 KB .pdf
Технічний опис Модуль Zigbee Danfoss Icon™ (Технічний опис) українська Україна 21 квіт., 2020 231.6 KB .pdf
Довідник монтажника Danfoss Icon™ 230V Master Controller (Installation Guide) данська; німецька; англійська; фінська; французька; ісландська; італійська; литовська; норвезька; нідерландська; польська; російська; шведська; турецька; українська; китайська для кількох країн 03 груд., 2018 1.6 MB .pdf
Довідник монтажника Expansion Module for Danfoss Icon™ Master данська; німецька; англійська; фінська; французька; ісландська; італійська; литовська; норвезька; нідерландська; польська; російська; шведська; турецька; українська; китайська для кількох країн 05 груд., 2018 44.3 MB .pdf

Найчастіші запитання

Монтаж

Простий монтаж

Простий монтаж

Отримати повний контроль над системою теплої підлоги надзвичайно просто! Потрібно замінити лише електричні компоненти, а професійний монтажник зробить це просто й швидко. У цьому відео показано, як саме це робити.

Креслення