Danfoss Icon™ — розроблений для спрощення життя
Кімнатні терморегулятори для гідравлічного підлогового опалення та інших застосувань із використанням термоелектроприводів. Універсальний дизайн, що має вигляд звичайного вимикача й гармонійно виглядає в будь-якому інтер’єрі.
Збірні рішення для будь-якого застосування: 24В і 230В.

Danfoss Icon™ — кімнатний терморегулятор для підлогового опалення
Для оновлення системи управління підлоговим опаленням є багато причин. Наприклад, коли завершили ремонт, а ще чогось не вистачає. Коли ви втомилися від ручного управління опаленням своєї оселі. Або хочете додати комфорту вдома, та ще й почати витрачати на опалення менше. Danfoss Icon™ допоможе з усіма цими випадками. Без зайвого клопоту.





Принцип роботи
6 причин дізнатися більше про систему управління підлоговим опаленням Danfoss Icon™
Інструменти та програми

Застосунок Danfoss Icon™
Застосунок Danfoss Icon™ дозволяє вам управляти опаленням всієї оселі з одного екрана.
Завантажте безкоштовний застосунок з App Store чи Google Play та випробуйте нашу демоверсію системи опалення. Переконайтеся самі, наскільки просто можна управляти підлоговим опаленням.
Відеозаписи

Danfoss Icon™ — розумне підлогове опалення для всіх будівель
Поліпшене управління гідравлічним підлоговим опаленням
- Гарний дизайн
- Оптимальний комфорт
- Управління застосунком
- Може використовуватися у всіх системах підлогового опалення
Сфери використання
Підтримка

Шукаєте специфічну інформацію про продукт?
Бажаєте отримати додаткову інформацію щодо нових чи вже інстальованих продуктів?
Тут ви знайдете документацію, інформацію про програмне забезпечення, посібники й відео щодо встановлення тощо.