Реле часу в більшості домашніх систем опалення і гарячого водопостачання відносяться до найсуттєвіших пристроїв для підвищення комфорту в помешканні і зниження експлуатаційних витрат. Вони запускають «ланцюг команд» керування, надсилаючи сигнал для запланованого автоматичного увімкнення і вимкнення до інших компонентів системи. Кожна налаштована користувачем програма увімкнення і вимкнення за часом допомагає підтримувати бажані рівні комфорту та запобігає надмірним витратам палива, вимикаючи котел, коли нагрівання не потрібне.
Зазвичай ми економимо кошти на опалення і краще спимо в прохолоднішому приміщенні, використовуючи реле часу для автоматичного вимкнення системи пізно ввечері й увімкнення рано вранці. Ми також використовуємо таймер для налаштування періодів увімкненого і вимкненого стану протягом дня, щоб отримати додаткову вигоду.
Функції та переваги
Як електромеханічні, так і електронні реле часу зазвичай пропонують налаштування 2 або 3 увімкнень/вимкнень на день.
Їх можна легко програмувати на 24-годинний режим, на режим робочих/вихідних днів (5/2) або на тижневий період; а в деяких моделях пропонуються одразу всі ці варіанти.
В електронних моделях є резервне живлення від акумулятора для запобігання перериванню програми у разі зникнення напруги в мережі.