Інтелектуальне керування — це просто
Завдяки новому програмованому кімнатному терморегулятору TPOne™ компанія Danfoss спростила як ніколи раніше інтелектуальне регулювання опалення. TPOne™ оснащений практичними і зручними інноваційними технологіями і пристосований до використання практично з будь-якими системами регулювання опалення помешкання. TPOne™, легкий у встановленні і дуже простий в експлуатації, вдало поєднує всю функціональність попередніх моделей TP в одному стильному пристрої.
TPOne™ дозволяє заощадити приблизно 20 % енергії порівняно з клапаном з ручним управлінням завдяки використанню безкоштовного тепла і постійній температурі приміщення.
Функції та переваги
Для монтажників
Швидкий монтаж зі звичним підключенням
Майстер налаштувань для швидкого запуску
Окреме меню монтажника з режимом блокування
Варіанти з живленням від акумулятора та електромережі, із дротовим або бездротовим радіочастотним з’єднанням
Для власників осель
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
Гнучкий графік опалення
Встановлення комфортних режимів одним дотиком
Меню налаштування з чітким текстом
Вибір режиму економії енергії за принципом «натиснув і зберіг»

Знайомство з програмованим терморегулятором Danfoss TPOne™
Програмований кімнатний терморегулятор Danfoss TPOne™ підтримує комфортний мікроклімат у приміщенні, автоматично регулюючи температуру у вашій оселі. Він забезпечує ідеальне підтримання мікроклімату вранці, вдень і вночі.
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|