Наші теплообмінники SONDEX® SondBlock (SB/SBL) пристосовані до найважчих умов використання, що вимагають максимально високих теплових характеристик, і пов’язані з наявністю агресивних середовищ, екстремальних температур і/або високого тиску. Для таких функцій зазвичай використовуються великі неефективні кожухотрубні теплообмінники. Однак теплообмінники SondBlock мають кращі теплові характеристики та інші переваги порівняно зі своїми кожухотрубними аналогами. Таким чином, блочні теплообмінники є ознакою початку нової ери ефективної теплопередачі, навіть у найскладніших умовах застосування.
Що це означає для вас?
Завдяки використанню в теплообмінниках SondBlock технології пластин, а не трубок, для ефективної роботи їм потрібна значно менша площа. Оскільки пластини дають змогу досягати кращого коефіцієнта теплопередачі, наші інженери отримали можливість розробляти на їхній основі системи теплопередачі, що суттєво знижують вимоги до потрібного простору на місці встановлення та мають меншу вагу в порівнянні з кожухотрубним теплообмінником.
У разі використання теплообмінників, виготовлених із титану, сплавів на основі нікелю або інших рідкісних матеріалів, компактна конструкція SondBlock значно зменшує витрати на кожний такий пристрій у порівнянні з аналогічним кожухотрубним теплообмінником.
Основою SondBlock є повністю зварний пакет пластин. Завдяки рифленому профілю пластин створюється турбулентний потік, який значно зменшує ризик засмічування і покращує продуктивність теплообмінника, роблячи теплообмінники Sondblock чудовим вибором для складних завдань.
Пластини також забезпечують більш рівномірний розподіл потоку і краще використання поверхні, зокрема у випадках застосування багатоходових систем теплообмінників.
Легкість та епізодичний характер технічного обслуговування і чищення
Окрім поганих теплових характеристик, ще одним недоліком кожухотрубних теплообмінників є необхідність частого чищення, що зумовлює значну втрату продукції. Теплообмінники SondBlock є менш схильними до засмічування та забивання, тому їх перевірка й чищення мають епізодичний характер.
Технічне обслуговування і чищення вимагає менше часу і місця, оскільки всі панелі теплообмінника можна легко знімати. Доступ до пакета пластин забезпечується з усіх боків, тому додаткове місце не потрібне.

Технологія Micro plate
Наші теплообмінники з новою сучасною технологією Micro Plate™ відрізняються ефективністю та продуктивністю нового покоління, що дає змогу отримувати більше від систем централізованого теплопостачання й охолодження.

Профілі SONDEX® Free flow
Профіль SONDEX® Free Flow призначений для роботи із середовищами, непридатними до використання у звичайних теплообмінниках через їхню високу в’язкість, вміст волокон чи частинок або значний ризик забруднення.
Сфери використання
- Системи вентиляції та кондиціювання повітря
- Целюлозно-паперова промисловість
- Важка промисловість
- Гірничодобувна промисловість
- Газо- і нафтохімічна промисловість
- Хімічна промисловість
- Видобування нафти і газу
- Паропідігрівачі і ребойлери
- Парціальні конденсатори без переохолодження конденсату
- Парціальні конденсатори з переохолодженням конденсату
Технічні дані
- З’єднання від DN50 до DN1000
- (рами сконструйовані за стандартами на виготовлення FEA і PED 2014/68/EU (EN13445) і ASME, розд. VIII, підрозд. 1)
- Пластини виготовлено з AISI 304/316, титан. Інші матеріали доступні за запитом
- Матеріали кожуха Вуглецева сталь, нержавіюча сталь
- Робочий тиск до 25 бар Вищі значення тиску доступні за запитом
- Робоча температура від -20 °C до +300 °C Нижчі температури можливі за запитом.
Функції та переваги
Чудовий вибір, оскільки конденсатори можна налаштувати таким чином, аби завдання виконувалися з переохолодженням конденсату або без нього. Теплообмінники SondBlock також є гарним вибором для застосовування в якості паропідігрівачів або ребойлерів для нециклічних завдань, а також у якості плавно працюючої та стабільної системи контролю пари.
Дуже витривалий теплообмінник, що показує відмінні результати у разі застосування агресивних і схильних до засмічування середовищ. Здатний працювати з агресивними середовищами з обох боків, це ідеальний вибір для заводів із перероблення сирої нафти та нафтохімічних заводів. Найкращий вибір для найскладніших завдань.
Збільшений об’єм виробництва завдяки довшій тривалості перебування теплообмінника в робочому стані. Дуже низькі потреби в сервісному і технічному обслуговуванні. Знімні бічні панелі дають змогу швидко й легко отримати доступ до пакета пластин для огляду або чищення.