Пластини SONDEX® Fishbone

  • Огляд
  • Пов’язані товари
  • Найчастіші запитання

На основі багаторічного досвіду були розроблені інноваційні вдосконалення, що зрештою уможливили створення остаточної конструкції пластин з профілем «ялинкою». Перевірений часом профіль пластин «ялинкою» використовується в більшості пластинчастих теплообмінників SONDEX®.

Що це означає для вас?

Розроблений для досягнення максимальної турбулентності навіть за невеликих значень витрат, цей профіль забезпечує незрівнянно високу передачу тепла. Профіль довів свою ефективність під час ретельних випробувань і є вибором по замовчуванню для пластинчастих теплообмінників.

Різні варіанти профілю «ялинкою» були розроблені для того, щоби створити різні рівні турбулентності, використовувати різні падіння тиску та забезпечити відповідність різним вимогам щодо теплового режиму. Кожний варіант призначений для особливого використання або виконання певного типу завдань. Гнучкість дозволяє нам оптимально охопити всі потреби, пов’язані з передачею тепла, незалежно від застосування.

До спеціальних функцій належать зміцнена система підвішування для покращення кріплення, оптимізована зона розподілу, що запобігає утворенню застійних зон, ділянка з підвищеною теплопередачею для досягнення високої продуктивності та унікальні прокладки Sonder Lock, що забезпечують належне розташування пакету пластин у зібраному теплообміннику.

Функції та переваги

Ділянка з підвищеною теплопередачею, яка ретельно налаштовується для кожного варіанту застосування, дозволяє зменшити загальну кількість пластин, потрібну для забезпечення оптимальної продуктивності. Висока ефективність дозволяє підвищити продуктивність і зменшити споживання енергії.

Дизайн забезпечує рівномірний розподіл середовища по всій пластині та запобігає утворенню застійних зон, внаслідок чого падіння тиску використовується у найкращий спосіб.

Унікальна система прокладок, що запобігає зміщенню пакету пластин і дозволяє легко збирати пристрій. Спеціально розроблена канавка в прокладці зберігає еластичність прокладки і збільшує термін її служби.

Пов’язані товари

  • if (isSmallPicture) { Конденсатори SONDEX® Danfoss; } else if (isBigColumns) { Конденсатори SONDEX® Danfoss } else { Конденсатори SONDEX® Danfoss }
    Конденсатори SONDEX®

    Наші конденсатори SONDEX® — чудовий вибір для особливих умов застосування, коли звичайні пластинчасті теплообмінники не підходять. Це обладнання призначене для обробки великих потоків пари, тому воно відрізняється великим вхідним отвором для пари. Окрім малого часу перебування, створені оптимальні умови для конденсації, навіть для завдань з низьким тиском пари.

  • if (isSmallPicture) { Випарники SONDEX® Danfoss; } else if (isBigColumns) { Випарники SONDEX® Danfoss } else { Випарники SONDEX® Danfoss }
    Випарники SONDEX®

    Випарники SONDEX® призначені для вирішення складних завдань з випарювання. Використання касет із напівзварними пластинами унеможливлює змішування середовищ. Конструкція касет пластин забезпечує оптимальний рівень турбулентності з обох боків, гарантуючи рівномірний розподіл середовищ для підвищення продуктивності і покращення якості продукції.

  • if (isSmallPicture) { Пластинчасті теплообмінники SONDEX® Sanitary Danfoss; } else if (isBigColumns) { Пластинчасті теплообмінники SONDEX® Sanitary Danfoss } else { Пластинчасті теплообмінники SONDEX® Sanitary Danfoss }
    Пластинчасті теплообмінники SONDEX® Sanitary

    Пластинчасті теплообмінники SONDEX® Sanitary призначаються для систем з високими гігієнічними вимогами, в них застосовуються матеріали, які відповідають вимогам Управління продовольства і медикаментів США (FDA). Ми щиро дбаємо про ваш кінцевий продукт і вживаємо всіх необхідних заходів, щоб забезпечити його найвищу якість. Кожне рішення розробляється з урахуванням ваших технічних характеристик для забезпечення найкращих умов для вашої продукції.

  • if (isSmallPicture) { Напівзварні пластинчасті теплообмінники SONDEX® Danfoss; } else if (isBigColumns) { Напівзварні пластинчасті теплообмінники SONDEX® Danfoss } else { Напівзварні пластинчасті теплообмінники SONDEX® Danfoss }
    Напівзварні пластинчасті теплообмінники SONDEX®

    Напівзварні пластинчасті теплообмінники SONDEX® — пріоритетний вибір для важких умов використання з агресивними середовищами або високими рівнями тиску. Ми адаптуємо кожний теплообмінник згідно з вашими технічними характеристиками і пропонуємо довговічні конструкції, здатні витримувати екстремальні умови і зводити до мінімуму ризики, пов’язані з використанням хімічних речовин або холодоагентів.

  • if (isSmallPicture) { Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX® Danfoss; } else if (isBigColumns) { Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX® Danfoss } else { Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX® Danfoss }
    Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX®

    Традиційні пластинчасті теплообмінники SONDEX® — чудовий варіант для широкого спектру застосувань в різних сегментах ринку. Ми пропонуємо найбільший у світі асортимент пластин і адаптуємо кожний теплообмінник відповідно до вимог замовника. Завдяки застосуванню інноваційних технологій та інтелектуальній конструкції наші традиційні пластинчасті теплообмінники являють собою чудову інвестицію.

Найчастіші запитання

Вибір теплообмінника залежить від багатьох факторів. Наші досвідчені інженери зі збуту підбирають теплообмінник із належними розмірами й технічними характеристиками, спираючись на ваші дані та вимоги, щоби запропонувати вам оптимальне якісне рішення.

Наші теплообмінники схвалені й сертифіковані згідно з відповідними промисловими стандартами та вимогами. За детальною інформацією радимо звернутися до місцевого торгового представництва SONDEX®.

Зв’яжіться з місцевим представником SONDEX®, що займається продажами.

Зв’яжіться з місцевим торговельним представництвом SONDEX®. Щоби цінова пропозиція була максимально точною, радимо вказати таку інформацію:

  • завдання,
  • тип середовища,
  • падіння тиску,
  • Значення витрати,
  • Робочий тиск,
  • Термодинамічні властивості, Температура,
  • робочий діапазон температур.