Терморегулятори Danfoss для захисту труб від замерзання використовуються для різних цілей за межами приміщення. За допомогою цих терморегуляторів можна з легкістю контролювати системи для захисту труб від замерзання.
Рішення для контролю ECtemp є ключовим фактором забезпечення економічної та енергетичної ефективності наших систем.
Контролери ECtemp 316 і 330 є нашими економічно вигідними рішеннями для автоматичного регулювання температури, які забезпечують економію енергії, високу ефективність та тривалий термін служби усієї системи.
Функції та переваги
Доступно на багатьох мовах
Режими з можливістю регулювання
Інтелектуальні цифрові датчики
Виявлення несправностей
Функція аварійної сигналізації

Система підігріву труб Danfoss
Компанія Danfoss розробила універсальні рішення для застосування за межами приміщення, призначені для нагрівання труб, дахів, жолобів і ґрунту, які можна встановлювати практично на будь-якій конструкції, зокрема на приватних, комерційних та адміністративних будівлях.
Пов’язані товари
-
Системи сніготанення, захист від замерзання: кабелі
Нагрівальні кабелі Danfoss призначені для різноманітних варіантів застосування, включаючи комфортне підлогове опалення в приміщеннях. Наша остання інновація, Danfoss Ecflex, є наслідком поєднання багаторічного досвіду зі справжніми інноваціями для створення нового рівня універсальності, гнучкості і надійності.
-
Захист труб від замерзання: кабелі
Протягом зими можна уникнути проблем із намерзанням льоду в трубах із прісною водою, каналізаційних трубах, трубах із водою для охолодження, трубах системи водопостачання та системах розбризкування, підігріваючи труби ззовні чи зсередини. Системи Danfoss являють собою системи з постійною потужністю або із самообмеженням споживання електроенергії.
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Підходить для | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Danfoss Product catalogue | англійська | Кілька | 30 Бер, 2021 | 14.8 MB |