Терморегулятори Danfoss для систем сніготанення використовуються для різних цілей за межами приміщення. За допомогою цих терморегуляторів можна легко контролювати:
- системи сніготанення
- системи дахових жолобів
- захист від замерзання
Рішення для контролю ECtemp є ключовим фактором забезпечення економічної та енергетичної ефективності наших систем.
Усі наші контролери мають функцію автоматичної активації за певної температури. У разі застосування вдосконаленого інтелектуального контролера ECtemp™ 850 можна скористатися функцією визначення відносної вологості повітря, яка дозволяє активацію системи лише тоді, коли це дійсно потрібно, незалежно від температури середовища.
Наші додаткові високоефективні датчики, що доповнюють асортимент продукції, призначені для зменшення витрат на ремонт у довготривалій перспективі і зниження кількості порушень роботи системи.
Терморегулятори ECtemp 330, 316 і 610 є нашими економічно вигідними рішеннями для автоматичного регулювання температури, які забезпечують економію енергії, високу ефективність та тривалий термін служби усієї системи.
Інтелектуальний контролер ECtemp 850 має покращений двохзоновий контроль для оптимального керування електроживленням:
- Зменшує витрати на додаткове електроживлення або на придбання кількох контролерів
- Покращує ефективність у зонах із різними атмосферними впливами, наприклад на даху та на під’їзних алеях
- Активація з урахуванням вологості і температури
- Не активується в холодну, але суху погоду, економлячи енергію і гроші
Функції та переваги ECtemp 850
Нічне зниження
Обмежувач мінімальної температури
Монтаж на DIN-рейку
Низьке енергоспоживання в режимі очікування
Велика кількість можливостей застосування
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Підходить для | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Danfoss Product catalogue | англійська | Кілька | 30 Бер, 2021 | 14.8 MB |
Пов’язані товари
-
Системи сніготанення, захист від замерзання: кабелі
Нагрівальні кабелі Danfoss призначені для різноманітних варіантів застосування, включаючи комфортне підлогове опалення в приміщеннях. Наша остання інновація, Danfoss Ecflex, є наслідком поєднання багаторічного досвіду зі справжніми інноваціями для створення нового рівня універсальності, гнучкості і надійності.
-
Захист труб від замерзання: кабелі
Протягом зими можна уникнути проблем із намерзанням льоду в трубах із прісною водою, каналізаційних трубах, трубах із водою для охолодження, трубах системи водопостачання та системах розбризкування, підігріваючи труби ззовні чи зсередини. Системи Danfoss являють собою системи з постійною потужністю або із самообмеженням споживання електроенергії.