ECsnow™ являє собою нагрівальний мат дуже високої якості з повним екрануванням на 360°, з двома жилами і міцним стійким до ультрафіолету зовнішнім обплетенням. Круглий профіль і міцна конструкція забезпечують швидкість, легкість і безпечність монтажу в підлогах, де нагрівальний кабель закладають у бетон. Холодний під’єднувальний кабель має міцні жили, які забезпечують швидкий монтаж із чітко видимими роз’ємами для з’єднання.
Типові сфери застосування: встановлення на даху, у дахових жолобах, зливних трубах, єндовах і на ґрунті.
Функції та переваги
Висока стійкість до деформації
Захист від ультрафіолету
Висока продуктивність
Вогнестійкість
Без свинцю
Документи
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Системи сніготанення, захист від замерзання: кабеліНагрівальні кабелі Danfoss призначені для різноманітних варіантів застосування, включаючи комфортне підлогове опалення в приміщеннях. Наша остання інновація, Danfoss Ecflex, є наслідком поєднання багаторічного досвіду зі справжніми інноваціями для створення нового рівня універсальності, гнучкості і надійності.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Сніготанення і захист від замерзання: терморегуляториТерморегулятори Danfoss для систем сніготанення використовуються для різних цілей за межами приміщення. За допомогою цих терморегуляторів можна легко контролювати системи сніготанення, для дахових жолобів і захисту від замерзання.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Захист труб від замерзання: кабеліПротягом зими можна уникнути проблем із намерзанням льоду в трубах із прісною водою, каналізаційних трубах, трубах із водою для охолодження, трубах системи водопостачання та системах розбризкування, підігріваючи труби ззовні чи зсередини. Системи Danfoss являють собою системи з постійною потужністю або із самообмеженням споживання електроенергії.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Захист труб від замерзання: терморегуляториТерморегулятори Danfoss для захисту труб від замерзання використовуються в системах для захисту труб і кабелів від низьких температур. Ці терморегулятори використовуються разом з кабелями Danfoss для захисту труб від замерзання.