Система ECsafe™ являє собою повністю екранований кабель з двома жилами з міцним чорним захищеним від ультрафіолету полівінілхлоридним зовнішнім обплетенням, призначений для встановлення за межами приміщення, наприклад на даху і в стічних жолобах або на землі.
ECsafe™ 20T являє собою гнучкий електричний нагрівальний кабель з високими експлуатаційними показниками, що відповідає вимогам М2 жорсткого стандарту IEC 60800:2009 стосовно міцності кабелю. Завдяки круглому перерізу кабель легко монтується у зовнішніх конструкціях, наприклад на даху і в стічних жолобах або на землі.
ECsnow™ являє собою кабель дуже високої якості з повним екрануванням на 360°, з двома жилами і міцним чорним стійким до ультрафіолету полівінілхлоридним зовнішнім обплетенням. Круглий профіль і міцна конструкція забезпечують швидкість, легкість і безпечність монтажу на даху, у жолобах, дренажних трубах та на ґрунті. Холодний під’єднувальний кабель має міцні жили, які забезпечують швидкий монтаж із чітко видимими роз’ємами для з’єднання.
Функції та переваги
Швидкий та простий монтаж
Різноманітні можливості використання
Безпека та надійність
Тривалий термін служби
Максимальний захист
Стійкий до ультрафіолету

Безпека на даху та ґрунті завдяки нагрівальним кабелям Danfoss
Компанія Danfoss розробила універсальні рішення для застосування за межами приміщення, призначені для нагрівання труб, дахів, жолобів і ґрунту, які можна встановлювати практично на будь-якій конструкції, зокрема на приватних, комерційних та адміністративних будівлях.
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Danfoss Product catalogue | англійська | для кількох країн | 18 Жов, 2021 | 24.2 MB |
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Системи сніготанення: матиНагрівальні мати Danfoss призначені для різноманітного застосування за межами приміщення, як для житлових, так і для комерційних будівель. Вони містять двожильний кабель з одним холодним виводом і екраном.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Сніготанення і захист від замерзання: терморегуляториТерморегулятори Danfoss для систем сніготанення використовуються для різних цілей за межами приміщення. За допомогою цих терморегуляторів можна легко контролювати системи сніготанення, для дахових жолобів і захисту від замерзання.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Захист труб від замерзання: кабеліПротягом зими можна уникнути проблем із намерзанням льоду в трубах із прісною водою, каналізаційних трубах, трубах із водою для охолодження, трубах системи водопостачання та системах розбризкування, підігріваючи труби ззовні чи зсередини. Системи Danfoss являють собою системи з постійною потужністю або із самообмеженням споживання електроенергії.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Захист труб від замерзання: терморегуляториТерморегулятори Danfoss для захисту труб від замерзання використовуються в системах для захисту труб і кабелів від низьких температур. Ці терморегулятори використовуються разом з кабелями Danfoss для захисту труб від замерзання.