Панелі для підлогового опалення полегшують монтаж систем гідравлічного підлогового опалення, що укладаються сухим або мокрим способом. Існує два різних типи систем: для монтажу в бетоні чи стяжці (укладання мокрим способом) або для монтажу безпосередньо під підлогове покриття (сухий монтаж). Високоякісні труби забезпечують тривалий термін служби системи.
Системи, що укладаються мокрим способом
Системи Danfoss Basic призначені для систем підлогового опалення, що укладаються мокрим способом. Доступні 3 моделі: BasicClip, BasicGrip і BasicRail. Усі системи серії Basic швидко та легко встановлюються за допомогою кількох простих інструментів. Усі панелі забезпечують тепло- та звукоізоляцію. У системах моделей BasicClip і BasicRail використовуються панелі Danfoss Basic, що накладаються одна на одну. Труби закріплюються на панелях за допомогою затискачів або рейок. Панель моделі BasicGrip має фігурні виступи для укладання труб діаметром 16 мм. Труби просто втискуються у відповідні виступи. У системах серії Basic забезпечений повний асортимент необхідного обладнання для укладання систем підлогового опалення мокрим способом.
Системи сухого монтажу
Нагрівальні панелі Danfoss SpeedUp™ підходять для швидкого та зручного монтажу в системах без стяжки. Нагрівальні панелі серії SpeedUp™ складаються з ізоляції, на якій розташовані алюмінієві пластини, що забезпечують ефективну теплопередачу. Канали у формі підкови надійно втримують труби на місці. Нагрівальні панелі можна легко підігнати під потрібні розміри без використання інструментів. Серія SpeedUp™ передбачає повний асортимент необхідного обладнання для укладання систем підлогового опалення сухим способом.
Труби
Високоякісні багатошарові труби Danfoss FH для систем підлогового опалення мають два різних види. Композитні труби мають алюмінієвий сердечник, що дає змогу забезпечити стовідсоткову непроникність кисню та знизити теплове розширення. Труби з поліетилену підвищеної термостійкості (PE-RT) повністю складаються з пластика, схожого на зшитий поліетилен (PEX), але який повністю переробляється.
Функції та переваги
Легкий монтаж. Панелі для підлогового опалення максимально спрощують монтаж. За наявності необхідних інструментів монтаж може виконати одна людина.
Опалення підлоги, а не всієї будівлі. Ізоляція панелей запобігає тепловтраті через підлогу в будівлі, збільшуючи енергоефективність системи підлогового опалення.
Зниження рівня шуму. Ізоляція також поглинає шум під час руху людей по підлозі. Це корисно як для клієнтів, так і для сусідів знизу в багатоквартирних будинках.
Усе необхідне в одному магазині. В асортименті обладнання компанії Danfoss представлені рішення для систем підлогового опалення, укладених мокрим і сухим способами. Асортимент доповнюється цілим рядом пов’язаного обладнання, додаткового приладдя та інструментів.
SpeedUp™. Обладнання цієї серії повністю відповідає своїй назві. Завдяки великим алюмінієвим пластинам, які укладаються безпосередньо на підлогу, тепло передається дуже швидко. Систему можна використовувати відразу після заповнення теплоносієм і видалення повітря, оскільки не потрібно чекати, доки висохне бетон або стяжка.

Установлення панелей серії SpeedUp з плиткою та системою Strongboard
Інструкція з монтажу панелей для підлогового опалення Danfoss SpeedUp із системою Strongboard
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Посібник із використання | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | німецька | для кількох країн | 19 Тра, 2017 | 2.7 MB | |
Посібник із використання | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | датська | Данія | 19 Вер, 2019 | 2.8 MB | |
Посібник із використання | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | фінська | Фінляндія | 06 Жов, 2015 | 5.1 MB | |
Посібник із використання | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | литовська | Литва | 04 Гру, 2015 | 5.0 MB | |
Посібник із використання | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | російська | Росія | 04 Гру, 2015 | 5.2 MB | |
Посібник із використання | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | китайська (CN) | Китай | 04 Гру, 2015 | 5.2 MB | |
Посібник із використання | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | турецька | Туреччина | 04 Гру, 2015 | 3.6 MB | |
Посібник із використання | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | польська | Польща | 06 Жов, 2015 | 5.1 MB | |
Посібник із використання | Designing hydronic floor heating (Application Guide) | англійська | для кількох країн | 06 Лип, 2021 | 8.1 MB | |
Каталог | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | німецька | Австрія | 29 Жов, 2014 | 4.2 MB | |
Каталог | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | турецька | Туреччина | 01 Гру, 2015 | 5.4 MB | |
Каталог | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | російська | Росія | 01 Гру, 2015 | 5.8 MB | |
Каталог | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | польська | Польща | 16 Бер, 2016 | 5.7 MB | |
Каталог | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | китайська (CN) | Китай | 01 Гру, 2015 | 5.9 MB | |
Каталог | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | чеська | Чеська Республіка | 24 Жов, 2014 | 5.8 MB | |
Каталог | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | литовська | Литва | 04 Гру, 2015 | 5.6 MB | |
Каталог | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | шведська | Швеція | 10 Бер, 2015 | 5.8 MB | |
Каталог | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | французька | Франція | 19 Жов, 2015 | 7.5 MB | |
Каталог | Hydronic floor heating - Product guide | датська | Данія | 14 Сер, 2017 | 5.0 MB | |
Каталог | Hydronic floor heating (Product guide) | англійська | для кількох країн | 12 Лис, 2020 | 29.9 MB |
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Колектори та приводиУніверсальні компоненти Danfoss дають змогу збирати колектори для систем підлогового опалення відповідно до ваших вимог. Завдяки широкому асортименту компонентів ви можете оснастити колектор стандартними або попередньо налаштованими витратомірами, запірною арматурою та повітровипускними клапанами, що найкраще відповідають вимогам проєкту.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Змішувальні вузлиЗмішувальні вузли Danfoss дають змогу підтримувати достатньо низьку температуру води, що забезпечує її безпечне розподілення в системі підлогового опалення. Вони призначені для встановлення в колекторах типу FH, щоби змішувати до потрібної температури подачі гарячу воду з подавального трубопроводу з холодною водою, що повертається із системи підлогового опалення.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Кімнатні засоби регулюванняЩоби забезпечувати високий рівень комфорту та низький рівень споживання енергії, важливо оснастити системи гідравлічного підлогового опалення або охолодження хорошими пристроями температурного регулювання всередині приміщення. Вони контролюють температуру підлоги або повітря всередині приміщення та дають змогу уникнути перегріву. Щоби забезпечувати оптимальний рівень комфорту, у кожній кімнаті необхідно встановити окремий терморегулятор.