Коли дзеркало запотіває, а в невеликих ванних кімнатах це відбувається надзвичайно швидко, це дуже дратує. Компанія Danfoss пропонує просте та непомітне рішення цієї проблеми: установлення нагрівальної фольги на зворотній поверхні дзеркала. Фольга забезпечує обігрів дзеркала та усунення ефекту різниці температур. Це рішення допоможе захистити ваше дзеркало від запотівання та при цьому споживатиме не більше 60 Вт енергії.
Установити нагрівальну фольгу поза дзеркалом дуже легко. Однак звертаємо вашу увагу на те, що підключення до електромережі має здійснювати кваліфікований електрик. Завдяки цьому простому способу усунення запотівання дзеркал, ви отримаєте більше часу вранці.
Функції та переваги
Швидкий та простий монтаж
Низький рівень споживання енергії
Автоматична активація