Додаткове приладдя для електричного підлогового опалення

  • Огляд
  • Документи
  • Пов’язані товари

До широкого асортименту додаткового приладдя входить:

  • додаткове приладдя та запасні частини для кабелів і матів, що використовуються в системах електричного підлогового опалення;
  • додаткове приладдя та запасні частини для електронних терморегуляторів системи опалення;
  • додаткове приладдя та запасні частини для кабелів і матів, що використовуються в системах сніготанення.

Наше додаткове приладдя допомагає монтувати електричні системи опалення Danfoss легше та швидше. 

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Підходить для Оновлено Завантажити Тип файлу
Catalog Danfoss Product catalogue English Кілька 18 Жов, 2021 24.2 MB .pdf

Пов’язані товари

  • if (isSmallPicture) { Кабелі для електричного підлогового опалення; } else if (isBigColumns) { Кабелі для електричного підлогового опалення } else { Кабелі для електричного підлогового опалення }
    Кабелі для електричного підлогового опалення

    Нагрівальні кабелі Danfoss розроблені для різних систем, зокрема для систем комфортного підлогового опалення всередині приміщень. Наше останнє рішення Danfoss ECflex — це прямий результат поєднання багатьох років досвіду та справжньої інноваційної технології, що дало змогу досягти нового рівня універсальності, гнучкості та надійності.

  • if (isSmallPicture) { Мати для електричного підлогового опалення; } else if (isBigColumns) { Мати для електричного підлогового опалення } else { Мати для електричного підлогового опалення }
    Мати для електричного підлогового опалення

    Нагрівальні мати можна вбудовувати в уже наявну конструкцію підлоги. Вони укладаються на глибину клею для плитки, тому рівень підлоги практично не піднімається.

  • if (isSmallPicture) { Терморегулятори для систем електричного підлогового опалення; } else if (isBigColumns) { Терморегулятори для систем електричного підлогового опалення } else { Терморегулятори для систем електричного підлогового опалення }
    Терморегулятори для систем електричного підлогового опалення

    Терморегулятор серії ECtemp™ Smart використовується для керування електричними нагрівальними елементами, установленими в підлозі. Завдяки стриманому та непідвладному часу дизайну квадратного сенсорного екрана терморегулятор серії ECtemp™ Smart ідеально вписується в будь-який сучасний інтер’єр. Інтуїтивно зрозумілий мобільний застосунок перетворює смартфон на пульт дистанційного керування та дає змогу легко керувати системою підлогового опалення.

  • if (isSmallPicture) { Інше обладнання для електричного опалення: фольга для дзеркала; } else if (isBigColumns) { Інше обладнання для електричного опалення: фольга для дзеркала } else { Інше обладнання для електричного опалення: фольга для дзеркала }
    Інше обладнання для електричного опалення: фольга для дзеркала

    Фольга для дзеркала виробництва Danfoss ефективно запобігає запотіванню дзеркал. Монтувати нагрівальну фольгу дуже легко та швидко: її необхідно просто прикріпити стороною із клейкою речовиною до задньої частини дзеркала.

  • if (isSmallPicture) { Системи сніготанення, захист від замерзання: кабелі; } else if (isBigColumns) { Системи сніготанення, захист від замерзання: кабелі } else { Системи сніготанення, захист від замерзання: кабелі }
    Системи сніготанення, захист від замерзання: кабелі

    Нагрівальні кабелі Danfoss призначені для різноманітних варіантів застосування, включаючи комфортне підлогове опалення в приміщеннях. Наша остання інновація, Danfoss Ecflex, є наслідком поєднання багаторічного досвіду зі справжніми інноваціями для створення нового рівня універсальності, гнучкості і надійності.