VLT® AQUA Drive FC 202

  • Огляд

Максимальна енергоефективність для водопостачання та водовідведення

VLT® AQUA Drive розроблений саме для досягнення найвищого рівня енергоефективності роботи насосів з двигунами змінного струму. Маючи широкий ряд стандартних потужних функцій, який може бути легко посилений за допомогою опціональних модулів підвищення продуктивності, привод ідеально підходить для застосувань у нових проектах, а рівно й для оновлення існуючих насосних агрегатів.

Значне щоденне коливання навантажень у водопостачанні та водовідведенні робить економічно доцільним запровадження управління швидкістю обертання двигунів на насосах та повітродувках. Нове покоління VLT® AQUA Drive за перший рік роботи заощаджує у межах 20–50% електроенергії у порівняно з традиційними рішеннями приводу. Його висока тривалість експлуатації та низькі витрати на енергоспоживання й обслуговування забезпечують вам найнижчу вартість володіння.

Швидке та зручне налаштування параметрів насосів скорочує час установки, забезпечуючи швидкий шлях до максимальної енергоефективності та управління двигуном. Додаткові функції приводу, такі як заповнення трубопроводу, визначення витоку, визначення сухого ходу та низка інших, роблять VLT® AQUA Drive неперевершеним рішенням.

Напруга мережі та ряд потужності

  • 1 x 200-240 В, 1.1-22 кВт
  • 1 x 380-480 В, 7.5-37 кВт
  • 3 x 200-240 В, 0.25-45 кВт
  • 3 x 380-480 В, 0.37 кВт – 1 МВт
  • 3 x 525-600 В, 0.75-90 кВт
  • 3 x 525-690 В, 1.1 кВт– 1.4 МВт

Привод з низьки споживанням гармонік

  • 3 x 380-480 В, 132-450 кВт

12-пульсний привод

  • 3 x 380-500 В, 250-1000 кВт
  • 3 x 525-690, 250-1400 кВт

Технологічне оснащення залишається під захистом, завдяки спеціально розробленому програмному забезпеченню, яке запобігає впливунебажаних ефектів, наприклад, гідроудару

Максимальна енергоефективність як результат надсучасних алгоритмів управління та дизайну, який фокусовано на зниженні теплових витрат

Значне зниження енероспоживання на охолодження електроприміщення у порівнянні з кондиціонуванням, завдяки унікальному способу охолодження ПЧ через тильний канал, що дозволяє відвести 90% тепловиз витрат на зовні.

Вплив електромагнітних завад та гармонічного навантаження зніжено за допомогою вбудованих фільтрів ЕМС та дроселів у ланці постійного струму

Досконала системна інтеграція та адаптація до установки за рахунок вільнопрогамованої платформи. 

Додаткова економія 3–8% на енергоспоживанні як результат функції Автоматичної Оптимізації Енергії

Discover how VLT® AQUA Drive  delivers the ultimate in cost efficiency

Discover how VLT® AQUA Drive delivers the ultimate in cost efficiency