• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Фільтри-осушувачі

Фільтри-осушувачі з високою продуктивністю осушення

Двонаправлені фільтри-осушувачі серії DMB/DCB забезпечують постійний напрямок потоку холодоагенту через фільтр-осушувач із зовнішньої сторони сердечника фільтра до центру. Завдяки цьому всі частки бруду затримуються незалежно від напрямку потоку.

Фільтри-осушувачі серії DCB на 80 % складаються з матеріалу типу «молекулярне сито» та на 20 % — з активованого алюмінію. Таке поєднання ідеально підходить у якості сердечника для систем, що працюють за високих температур конденсації та вимагають високої продуктивності з осушення. Ці фільтри рекомендовано використовувати з холодоагентами ХФВ та мінеральним маслом, а також з холодоагентами ФВ й поліефірним маслом. 

Сердечник фільтрів-осушувачів серії DMB на 100 % виготовлений із матеріалу типу «молекулярне сито» та має високу продуктивність з осушення, що знижує ризик утворення кислоти (гідролізу). Такі фільтри рекомендовано використовувати з холодоагентами ФВ та ХФВ, а також з поліефірним маслом.

Функції та переваги

Двонаправлені фільтри-осушувачі

Забезпечують швидке та ефективне поглинання вологи, а також органічних і неорганічних кислот

UL-сертифікований корпус фільтра забезпечує максимальний робочий тиск до 46 бар (667 фунтів на кв. дюйм)

Мають різьбові та паяні (обміднена сталь) з’єднання

Під час зміни напрямку потоку частинки бруду залишаються у фільтрі