Центральний сервопривід з гнучкою модульністю
Система VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510 являє собою універсальне рішення з центральним сервоприводом і є фундаментальною частиною концепції VLT® FlexMotionTM.
Його гнучкість та модульність в апаратному та програмному забезпеченні дає свободу проєктувати або розробляти машини відповідно до потреб програми.
MSD 510 містить такі модулі:
- Модуль блоку живлення VLT® PSM 510
- Модуль приводу VLT®Servo SDM 511 для однієї вісі і SDM 512 для подвійний вісі
- Модулі децентралізованого доступу VLT® DAM 510
- Модуль допоміжного конденсатора VLT® ACM 510
Щоб оптимізувати вимоги до простору, деякі модулі доступні в двох розмірах корпусу, шириною 50 або 100 мм.
Швидкий і безвідмовний монтаж
Насолоджуйтесь легким монтажем та безвідмовною установкою завдяки унікальній концепції Click and Lock, в якій ланцюг постійного струму і джерело напруги, що управляє, вбудовані в задню панель кожного модуля. Залежно від архітектури машини, ви можете використовувати MSD 510 як окрему центральну концепцію або в змішаній системі разом з VLT® інтегрованим сервоприводом ISD® 510 та VLT® Decentral Servo Drive DSD 510. Розширення або налаштування машини легкі для реалізації - просто додайте або поміняйте модулі відповідно.
Виберіть бажаний протокол
Відкрите підключення до звичайних систем Ethernet реального часу, таким як EtherCAT, POWERLINK і PROFINET, а також програмним блокам програмування на основі МЕК 61131-3 та PLCopen Motion Function, робить систему ще більш гнучкою і простий в інтеграції у різні інженерні середовища.
Модулі MSD 510
Модуль живлення VLT® PSM 510
PSM 510 генерує напругу ланки постійного струму 565-680 і доступний в трьох розмірах потужності з перевантаженням 10, 20 або 30 кВт та 200%. Крім того, два модулі живлення можуть використовуватися паралельно для досягнення номінальної потужності до 60 кВт.
Модуль сервоприводу VLT® SDM 511 або SDM 512
SDM 511 - це сервопривід з однією віссю, доступний в 2 корпусах і 5 типорозмірах. SDM 512 - це двовісний сервопривід, доступний в корпусі найменшого розміру і 3-х розмірів. Широкий спектр варіантів зворотного зв'язку дозволяє вибрати кращий двигун з постійними магнітами. Крім того, приводні модулі оснащені цифровими входами/виходами, релейними виходами та безпечним відключенням крутного моменту (STO).
Управління рухом вбудовано в приводи для незалежного запуску послідовності руху для звільнення центрального ПЛК. Цей майстер може бути запрограмований через IEC 61131-3.
Модуль децентралізованого доступу VLT® DAM 510
DAM 510 легко поєднує інтегровані сервоприводи Danfoss - ISD 510 і децентралізовані сервоприводи - DSD 510 через гібридний кабель введення в систему MSD 510. Це забезпечує більшу гнучкість і свободу проектування сервосистеми відповідно до потреб додатків, одночасно підтримуючи модульні архітектури машин.
Модуль допоміжних конденсаторів VLT® ACM 510
ACM 510 може бути підключений до системи для накопичення енергії, що дозволяє контролювати зупинку машини в надзвичайних ситуаціях.
Напруга живлення та постійного струму
Номінальна вхідна напруга
3 x 400 - 480 В AC ±10%
Напруга постійного струму
565 - 680 В DC ±10%
Особливості та переваги
Великий асортимент з поєднанням центральних і децентралізованих компонентів ідеально вписується в концепцію модульних машин
Підтримує різні системи зворотного зв'язку енкодера і розширює свободу вибору серводвигуна
Швидка і надійна схема підключення допомагає заощадити час на установку і витрати на компоненти
Інноваційна концепція монтажу робить установку швидкою і надійною
Інтелектуальний модульний підхід спрощує розширення або модернізацію машини
Відкрите підключення до звичайних протоколів Ethernet в реальному часі забезпечує гнучкість, швидку передачу даних і просту системну інтеграцію
PLCopen Motion libraries and IEC 61131-3 programming provide a standardized and easy system approach across controller platforms
Comprehensive real-time system data from each component strongly supports predictive and preventive machine maintenance
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошура | Engineering - Chemical & Pharma | англійська | для кількох країн | 18 трав., 2022 | 37.7 MB | |
Інструкція з експлуатації | VLT Multiaxis Servo Drive MSD 510 System | англійська | для кількох країн | 15 жовт., 2019 | 12.4 MB | |
Посібник із проектування | VLT_Servo Drive_ISD510_DSD510_MSD510_DG | англійська | для кількох країн | 20 бер., 2023 | 10.3 MB | |
Брошура | VLT® FlexMotion™ | англійська | для кількох країн | 12 лист., 2021 | 12.2 MB | |
Брошура | VLT® FlexMotion™ Pocket Guide | англійська | для кількох країн | 12 лист., 2021 | 7.5 MB | |
Інфорамаційний лист | VLT® FlexMotion™ Think differently. Fast and simple installation | англійська | для кількох країн | 08 серп., 2023 | 1.6 MB | |
Інфорамаційний лист | VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510 High-performance central servo motion solution | англійська | для кількох країн | 07 серп., 2023 | 559.6 KB |