Гнучка модульність для децентралізованих сервоприводів
TVDT® Decentral Servo Drive DSD 510 розширює концепцію децентралізованого сервоприводу VLT® FlexMotion™. Підтримуючи широкий спектр енкодерів зі зворотним зв'язком, його архітектура повністю відкрита і дозволяє вам вибрати кращий двигун PM.
Використовуйте вбудований контролер руху, щоб самостійно запустити послідовність руху і, таким чином, звільнити центральний ПЛК.
Швидкий і безвідмовний монтаж
Концепція гібридних кабелів Plug and Twist, що включає напруга живлення і управління, а також функціональну безпеку й проведення польової шини, робить установку швидкою, легкою, відмовостійкою та рентабельною. Так як кілька децентралізованих приводів можуть працювати тільки від одного VLT® Decentral Access Module DAM 510 завдяки простій послідовній проводці розподільні коробки не потрібні, і ви можете скоротити кількість кабелів до мінімуму.
Виберіть бажаний протокол
Відкрите підключення до звичайних систем Ethernet в режимі реального часу, таких як EtherCAT, POWERLINK і PROFINET, програмування на базі IEC 61131-3 та функціональні блоки руху PLCopen робить систему ще більш гнучкою і простою для інтеграції в різні інженерні середовища.
Висока продуктивність у жорстких умовах
Повністю гладка та легка в чищенні поверхня разом із високозахисним корпусом IP67 та класом вібростійкості 3M7 забезпечує ідеальне пристосування для будь-якого типу обертових застосувань у складних умовах.
Номінальна напруга, потужність і струм
Номінальна напруга
560 – 680 В DC ±10%
Номінальна потужність
4.4 кВт
Номінальний струм
8.8 A
Особливості та переваги
Великий асортимент з поєднанням централізованих і децентралізованих компонентів ідеально вписується в концепцію модульних машин
Підтримує різні системи зворотного зв'язку енкодера і розширює свободу вибору серводвигуна
Швидка і надійна схема підключення допомагає заощадити час на установку і витрати на компоненти
Відкрите підключення до звичайних протоколів Ethernet в реальному часі забезпечує гнучкість, швидку передачу даних і просту системну інтеграцію
Бібліотеки PLCopen Motion і програмування МЕК 61131-3 забезпечують стандартизований і простий системний підхід для платформ контролерів
Комплексні дані системи в режимі реального часу від кожного компонента повністю підтримують передбачуване та профілактичне обслуговування машини
Стійкість до вібрації згідно з показниками захисту 3M7 та IP67 забезпечує надійну роботу в складних умовах
Сервопривод, встановлений безпосередньо на двигуні або поруч з ним, знижує потребу в просторі шафи і витрати на охолоджувальне обладнання
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошура | Engineering - Chemical & Pharma | англійська | для кількох країн | 18 трав., 2022 | 37.7 MB | |
Інструкція з експлуатації | VLT Servo Drive System ISD 510/DSD 510 | англійська | для кількох країн | 15 бер., 2022 | 16.9 MB | |
Посібник із проектування | VLT_Servo Drive_ISD510_DSD510_MSD510_DG | англійська | для кількох країн | 20 бер., 2023 | 10.3 MB | |
Брошура | VLT® FlexMotion™ | англійська | для кількох країн | 12 лист., 2021 | 12.2 MB | |
Брошура | VLT® FlexMotion™ Pocket Guide | англійська | для кількох країн | 12 лист., 2021 | 7.5 MB | |
Інфорамаційний лист | VLT® FlexMotion™ Think differently. Fast and simple installation | англійська | для кількох країн | 08 серп., 2023 | 1.6 MB |