Програмовані контролери пропонують розширені функції керування для приводів змінного струму, які забезпечують спеціалізоване високоефективне керування в ключових сферах застосування.

Завантажити асортимент додаткових пристроїв

VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102
  • Простий монтаж
  • Модернізує вбудований каскад-контролер, надаючи можливість обслуговувати до 8 насосів, а також забезпечує покращене керування насосу в режимі ведучий/ведений
  • Підтримує комбінацію кількох насосів із регульованою та фіксованою швидкістю, а також конфігурації з насосами різної потужності (змішане керування насосами)
  • 7 додаткових цифрових входів і підключення 24 В постійного струму до привода забезпечують гнучке пристосування до застосування. Один каскад-контролер сумісний з усім діапазоном потужності до 2 МВт
  • До 8 насосів у стандартному каскаді
  • До 8 насосів у конфігурації «ведучий/ведений»
VLT® Motion Control MCO 305
  • Інтегрований програмований контролер руху, який забезпечує додаткові функції для приводів VLT® AutomationDrive FC 301 і FC 302.
  • Пропонує прості у використанні функції пересування, а також можливості програмування. Ідеальне рішення для завдань позиціонування та синхронізації.
  • Синхронізація (електронний вал), позиціонування та керування за допомогою електронного кулачкового механізму
  • 2 окремих інтерфейси, що підтримують як інкременті, так і абсолютні енкодери
  • 1 вихід енкодера (віртуальна головна функція)
  • 10 цифрових входів
  • 8 цифрових виходів
  • Підтримка шини пересування CANopen, енкодерів і модулів входу/виходу
  • Надсилання та отримання даних через мережевий інтерфейс (потребує опції шини послідовного зв’язку)
  • Програмне забезпечення для ПК для програмування та введення в експлуатацію: редактор програм і профілю кулачкового механізму
  • Структурована мова програмування, що підтримує як циклічне, так і кероване подіями виконання
VLT® Synchronizing Controller MCO 350
  • Розширює функціональні можливості VLT® AutomationDrive у застосуваннях синхронізації та замінює традиційні механічні рішення
  • Синхронізація швидкості
  • Синхронізація положення (кута) з корекцією по маркеру чи без неї
  • Передатне число, що регулюється в онлайн-режимі
  • Онлайн регулювання компенсації положення (кута)
  • Вихід енкодера з функцією віртуального ведучого пристрою для синхронізації кількох ведених пристроїв
  • Керування через вхід/виходи або шину послідовного зв’язку
  • Функція повернення до початкової точки
  • Конфігурування та зчитування статусу й даних через панель місцевого керування привода
VLT® Positioning Controller MCO 351
  • Пропонує цілу низку зручних переваг під час використання в якості пристрою позиціонування в численних галузях промисловості
  • Відносне позиціонування
  • Абсолютне позиціонування
  • Позиціонування за допомогою контактного датчика
  • Використання кінцевих вимикачів (програмних та апаратних)
  • Керування через вхід/виходи або шину послідовного зв’язку
  • Використання механічного гальма (програмованої затримки)
  • Обробка помилок
  • Поштовхова швидкість/ручне керування
  • Позиціонування відносно маркера
  • Функція повернення до початкової точки
  • Конфігурування та зчитування статусу й даних через панель місцевого керування привода