Співпрацювати з компанією Danfoss просто. Якісні вироби та прості інструменти для їх вибору дозволяють максимально ефективно використовувати ваш робочий час. Ви можете легко знайти потрібний виріб і перейти до виконання інших завдань.
Якість здатна змінити все за один день. Компанія Danfoss допомагає клієнтам, пропонуючи надійні та високоякісні вироби.
Простота конструкції
Ознайомтеся з простим і зручним оглядом виробів і знайдіть саме те, що вам потрібно.
У нас є терморегулювальні радіаторні клапани (TRV) для будь-яких завдань:
Покладіться на 75-рочний досвід праці
Протягом майже сторіччя ми працюємо над удосконаленням терморегуляторів і клапанів, щоб забезпечити максимальний комфорт у будинках родинам з усього світу. У 1943 році ми розробили перший термостатичний клапан. А сьогодні ця технологія використовується для опалення понад 40 мільйонів будинків.
І тепер, віддаючи належне традиціям, ми пропонуємо нову 5-річну гарантію на всі радіаторні терморегулятори та клапани. Використовуючи продукцію, якій ви довіряєте, ви зможете забезпечити своїм клієнтам найбільш високоякісне обслуговування та максимальний рівень комфорту.
Розширена 10-річна гарантія
Радіаторні терморегулятори та клапани виробництва Danfoss ідеально підходять для спільного використання й у такій комбінації забезпечують максимальну енергоефективність.
У разі спільного використання клапана та терморегулятора ви можете отримати 10-річну гарантію на кожен із цих виробів за умови, що установка здійснюється професійним монтажником. Це означає, що ви можете подвоїти термін дії гарантії, якщо встановите ці два вироби разом.
Розширений набір цифрових інструментів
Додаток Danfoss містить інструменти, які дозволяють скоротити час, що витрачається на балансування, заміну датчиків і клапанів, а також на багато інших завдань.
Додаток Danfoss Installer — це другий набір інструментів просто у вашій кишені на місці монтажу!
Попереднє налаштування радіатора
Це найпростіший спосіб належного балансування систем опалення. Просто задайте умови й отримайте точне значення за кілька секунд.
Заміна датчика радіатора
Забудьте про складнощі, пов’язані з вибором належної заміни для старого датчика. Відкрийте додаток і швидко підберіть замінний пристрій без жодних проблем.
Порівняння виробів типу TRV
Просте й наочне подання допомагає порівняти моделі терморегуляторів і клапанів та вибрати виріб для свого завдання. Можна швидко ознайомитися з основними функціями кожної групи виробів.
Калькулятори витрати/тиску
Швидке перетворення різних одиниць вимірювання (наприклад, значення тиску з бар на паскалі) одним натисканням кнопки або простий розрахунок пропускної здатності клапана за допомогою кількох клацань.
Переваги заміни радіаторних терморегуляторів і клапанів на нові
Термостатичний радіаторний клапан — невеликий виріб, який втім здатен забезпечити істотну економію енергії. Заміна старого ручного клапана на новий термостатичний клапан дозволяє скоротити викиди CO₂ майже на 100 кг на рік, що дорівнює подоланню приблизно 480 кілометрів на автомобілі. Попереднє налаштування клапана забезпечує навіть більший потенціал для економії енергії. Завдяки малому терміну окупності (менше ніж 2 роки) модернізація систем із використанням виробів типу TRV є найдешевшим способом істотно скоротити енергоспоживання в домівках.