Брошури
-
Регулятори перепаду тиску як засіб оптимізації систем теплопостачання
PDF 3,8 МБУ цій статті можна більше дізнатися про регулятори перепаду тиску: як вони працюють, які переваги забезпечують, у яких сферах застосовуються, яку користь приносять кінцевим споживачам і комунальним підприємствам централізованого теплопостачання. -
Регулятори, що забезпечують клієнтам гнучкість, підвищують комфорт і заощаджують енергію
PDF 9,765 КБПідвищення цін на енергоносії разом із посиленням вимог до комфорту ведуть до подальшого розвитку споживчих технологій у сфері централізованого теплопостачання. Такий розвиток передбачає кращі можливості контролю й обліку, тому тепло, що постачається споживачу, не марнується. Багатоквартирні будинки мають величезний потенціал енергозбереження, оскільки традиційно складають велику частину споживачів централізованого теплопостачання в більшості міст. -
Вплив зниження dT для теплообмінників, що використовуються в системах централізованого теплопостачання
PDF 335 КБУ цій публікації описано вплив від використання теплообмінників, призначених для роботи за низької температури середовища в подавальному трубопроводі та малої логарифмічної середньої різниці температур (dT), порівняно з визначеним і застосовуваним сьогодні рівнем. -
Низькотемпературний споживчий блок ЦТ із тепловим мікронасосом для приготування ГВП
PDF 7,336 КБУ даній публікації ми описуємо й аналізуємо доцільність використання споживчого блоку централізованого теплопостачання (ЦТ) з тепловим мікронасосом для приготування гарячого водопостачання (ГВП) у мережі ЦТ із низькою температурою (40 °C). -
Тенденція модернізації системи опалення в багатоквартирних будинках
PDF 7,942 КБДедалі частіше проводиться модернізація площ під оренду в багатоквартирних житлових будинках. У цій статті описується реалізований проект із модернізації житлового комплексу, що за початковим проектом був оснащений однотрубною системою. -
Коливання тиску в установках централізованого теплопостачання
PDF 7,053 КБКомпанія Danfoss уже кілька десятиліть постачає на ринок регулятори тиску для систем централізованого теплопостачання. Проте лише останнім часом ми побачили, що кількість запитів навколо питання коливання тиску в мережі централізованого теплопостачання дедалі зростає. Ми провели широкий аналіз у цій сфері, докладніше про результати читайте в цій статті.
-
Доводи на користь централізованого охолодження
PDF 313 КБСьогодні близько 10 % електроенергії, що виробляється в світі, використовується для кондиціонування повітря. Згідно з міжнародними дослідженнями, попит на охолодження будівель комерційного призначення та житлових будинків найближчими роками зростатиме в геометричній прогресії, особливо в країнах із високим рівнем прибутків і в країнах із перехідною економікою (Індія, Китай і Південна Америка).
-
Гідравлічний баланс у системі централізованого охолодження
PDF 7,365 КБПротягом останніх двох десятиліть кількість запроваджених систем централізованого охолодження швидко зростала. Причина може полягати в тому, що сучасні системи централізованого охолодження: • економічно привабливіші • екологічніші • ефективніші
-
Характеристики клапанів для моторизованих клапанів на підстанціях централізованого теплопостачання
PDF 3,512 КБУ цій публікації описуються результати дослідження, проведеного у зв’язку з розробкою нової характеристики клапана для моторизованих регулювальних клапанів для гарячого водопостачання в підстанціях централізованого теплопостачання (ЦТ). У публікації розглядаються основні теорії керування й фізичні взаємозв’язки, що мають вирішальне значення для цієї сфери застосування, включно з критично важливими взаємозв’язками між теплообмінником, контролером, двигуном (приводом) і регулювальним клапаном. На додаток до теоретичного аналізу, дослідження супроводжується динамічними імітаціями й результатами лабораторних експериментів. Результатом дослідження стала розробка нової характеристики клапана, як описано в цій публікації.
-
Оптимальне керування теплообмінниками
PDF 4,811 КБЦя публікація присвячена темі керування високопродуктивними теплообмінникам для гарячого водопостачання. У ній проводиться аналіз деяких базових теорій керування та їх критично важливих взаємозв’язків із теоретичної точки зору. Описується нещодавно розроблене керування з представленням різних елементів конструкції в перспективі теорії керування.
-
Розподільні системи в багатоквартирних будинках
PDF 3,278 КБУ багатоквартирних будинках застосовуються два основні методи розподілу тепла й гарячої води (ГВП), а саме система стояків і децентралізована система з квартирними тепловими пунктами. У першому випадку тепловтрати в системі ГВП можуть бути більшими, ніж корисне тепло для підготовки ГВП.
-
Динамічна імітація теплових пунктів ЦТ
PDF 3,185 КБКомпанія Danfoss продовжує розробку імітаційних моделей компонентів ОВКП, включно з контрольним обладнанням, що його виробляє компанія для центральних і районних систем теплопостачання. У цій публікації наводиться кілька прикладів. Надано приклад-імітацію станції гарячого водопостачання.
-
Міркування щодо витрат на бак-сховище та теплообмінник для підготовки гарячої води
PDF 515 КБМета цієї статті полягає в тому, щоб надати економічну оцінку двом типовим принципам підготовки гарячої води з розглядом системи як єдиного цілого.
-
Як уникнути коливань тиску в системах централізованого теплопостачання
PDF 5,074 КБУ цій публікації пояснюється природа регулятора перепаду тиску стосовно коливань. Наводяться деякі експлуатаційні поради для усунення або зменшення коливань тиску. Завдяки практичним знанням в області регулювання перепадів тиску, тепер є можливість усувати проблеми коливань тиску в уже наявних системах, а також надавати конкретні рекомендації щодо правильного проектування нових систем для усунення ризику коливань тиску. Читайте статтю повністю, щоб дізнатися більше.
-
Аналіз концепції квартирних теплових пунктів
PDF 716 КБУ деяких країнах концепція квартирних теплових пунктів стає поширеним способом реалізації системи опалення й гарячого водопостачання (ГВП). Але в інших країнах ця концепція лише починає запроваджуватися. Досвід цих країн виявляє низку запитань у процесі тлумачення й оцінювання концепції квартирних теплових пунктів. -
Практичні рекомендації зі створення енергоефективних систем опалення для багатоквартирних житлових будинків
PDF 7,156 КБЦей документ призначено для фахівців з опалення, щоб допомогти їм у створенні безпроблемних енергоефективних двотрубних радіаторних систем опалення в (багатоквартирних житлових) будинках. Рекомендації стосуються ситуацій, пов’язаних із модернізацією, реконструкцією та зведенням нових будівель.
-
Автоматичне настроювання й захист двигуна як частина процедури попереднього налаштування в системі опалення
PDF 819 КБАвтонастроювання: адаптивне налаштування контролера гарячого водопостачання. Захист двигуна: автоматичне налаштування контролера під час низької продуктивності. Передумовою належної роботи системи опалення є правильне налаштування системи перед її введенням в експлуатацію. Налаштування необхідні для того, щоб попередньо настроїти параметри регулювання. У статті розглядається спосіб автоматичного налаштування параметрів керування системою й переваги, які він дає. -
Клапан із пілотним регулятором без допоміжної енергії для систем опалення й охолодження
PDF 406 КБПаралельна установка двох клапанів різних розмірів забезпечує широкий діапазон позиціонування й для регуляторів без допоміжної енергії. Отже, висока стабільність керування може бути забезпечена для діапазону низького й часткового навантаження. Ці «пристрої керування з пілотним регулятором» складаються з основного клапана, -
Концепції керування компактними станціями ЦТ
PDF 706 КБУ статті описано основні функціональні можливості чотирьох концепцій керування, термостатичний і пропорційний регулятори, а також їхнє паралельне й послідовне з’єднання. Основну увагу приділено контролю пластинчастого теплообмінника. Дослідження базується на динамічних імітаціях, тобто на моделях, перевірених і зіставлених із практичними вимірюваннями. -
Гідравлічний баланс у системі централізованого теплопостачання
PDF 756 КБУстановлення гідравлічного балансу в системі часто є питанням контролю перепаду тиску на рівні, необхідному для роботи підстанції, а також контролю витрати в окремих відгалуженнях трубопроводу. Контроль перепаду тиску та витрати в системі може дати переваги споживачам і комунальним підприємствам. -
Зменшення коливань у системі ОВКП
PDF 338 КБУ системі ОВКП, у технологічній установці, на підприємстві з централізованого теплопостачання й охолодження може виникати періодичне коливання контуру регулювання. Причин може бути кілька: нелінійність процесу, надмірне розширення регулятора й завеликі габарити системи. І це лише деякі з причин.