Як зменшити ризик зараження легіонелами в системах гарячого водопостачання

Попри профілактичні заходи, спрямовані проти зараження бактеріями легіонели систем водопостачання житлових і комерційних будівель, зокрема готелів і лікарень, та підвищеній увазі до цієї проблеми, час від часу з’являються новини про спалахи інфекції, подекуди з фатальними наслідками. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, через брак відповідних методів діагностування інфекції або належних систем контролю, точна частота виникнення невідома. Щороку в Європі, Австралії та США реєструють 10–15 випадків на один мільйон населення.

Загально відомо, що головною причиною захворювання людей на так звану «хворобу легіонерів», гостру форму пневмонії, спричинену вдиханням аерозольних сумішей із вмістом легіонели, є бактерія під назвою Legionella pneumophila. Ці бактерії часто заводяться у штучних системах водопостачання, яким не забезпечується належний догляд, зокрема градирнях або випаровувальних конденсаторах, пов’язаних із кондиціюванням повітря та промисловим охолодженням, системах холодного та гарячого водопостачання в громадських або приватних будівлях та рекреаційних салонах із гідромасажними ваннами.

У цій статті йдеться про те, як знизити ризик забруднення легіонелою систем гарячого водопостачання (ГВП).

Проблеми та складнощі, пов’язані з системами ГВП

Оскільки бактерії легіонели активно розмножуються у воді температурою від 25 °C до 46 °C, очевидно, що системи гарячого водопостачання становлять можливу загрозу для здоров’я населення та потребують якомога більшої кількості профілактичних заходів. Ці заходи починаються з визнання проблем і складнощів, пов’язаних із цими системами.

  • Проекти систем часто не документуються та цілком вірогідно можуть мати неправильні розміри або глухі кути із застійною водою
  • Збільшення температури води з 45 °C до 60 °C, за якої забезпечується захист від бактерій легіонели, призводить до прискорення седиментації кальцію в 4 рази та корозійних процесів у 10 разів, тим самим суттєво скорочуючи тривалість терміну експлуатації системи
  • Циркуляційні насоси часто мають занадто великі або занадто малі розміри
    Труби часто неізольовані
  • У 70–80 % систем ГВП гідравлічний баланс не оптимізовано або зовсім відсутній, через що утворюються зони перегрівання або недостатнього нагрівання води

Зрештою, складнощі полягають не лише в тому, щоб забезпечити систему зі зниженим ризиком зараження бактеріями легіонели. Важливими аспектами є також енергоефективна робота та комфорт споживача, які також потребують належного рішення.

Поширені, неефективні рішення

Для вирішення деяких із наведених вище проблем у системах ГВП «простим шляхом» збільшується температура котлів для забезпечення вищої температури постачання та/або збільшується напір насосу. Такі «обхідні рішення» не є ані ефективними, ані надійними, оскільки підвищення спричиняє підвищення тепловтрат, марнування енергії та скорочення терміну служби системи.

Ще одним поширеним, але неефективним рішенням є балансування систем ГВП за допомогою ручних балансувальних клапанів, так само, як це робиться в системах опалення та охолодження ОВК з постійною витратою. Ці балансувальні клапани не адаптуються до динамічного характеру систем ГВП та часто не мають потрібних дозволів для використання в системах питної води.

Безпечне, енергоефективне рішення, яке забезпечує комфорт

Найкращий компроміс між безпекою системи, енергоефективністю та комфортом споживачів у системах ГВП досягається шляхом використання теплових балансувальних клапанів. Вони налаштовуються на безпечну температуру води, за якої не розмножуються бактерії легіонели, наприклад, 50 °C. Клапани встановлюються на кожному стояку системи, поблизу циркуляційного трубопроводу. Клапани забезпечують гідравлічний баланс, безпечну та постійну температуру та енергоефективну роботу системи, одночасно забезпечуючи комфорт і короткий час очікування споживачу.

Розширюйте можливості завдяки електронній дезінфекції

Використання теплових балансувальних клапанів забезпечує безпечну систему ГВП, проте деякі системи потребують вищого ступеня надійності та безпеки. Наприклад, існують нормативні вимоги для громадських будівель, зокрема лікарень і готелів, які приписують відстежувати температуру системи, періодично збільшувати температуру води та вживати інших заходів для забезпечення повного контролю за системою та отримання аналітичних даних щодо можливих загроз зараження бактеріями легіонели.

У таких будівлях рекомендовано впровадити рішення для реєстрації температури, моніторингу та теплової дезінфекції з електронним керуванням. Така система ще більше знижує ризик зараження, періодично підвищуючи температуру води до рівня, за якого бактерії легіонели не виживають. Для дезінфекції води потрібно нагріти її до температури 65 °C лише на 10 хвилин. Електронна дезінфекція є добрим рішенням не лише для знищення бактерії легіонели. Також вона надає змогу знизити експлуатаційні витрати та підвищити надійність як системи ГВП, так і збирання потрібних даних.

Рішення теплового балансування та електронної дезінфекції Danfoss

Danfoss пропонує рішення теплового балансування та електронної дезінфекції для систем ГВП уже протягом близько двадцяти років. Рішення складається з двох головних продуктів:

Разом вони забезпечують удосконалене та економічне рішення для зниження ризику зараження бактеріями легіонели завдяки шляхом автоматичного відстеження та збирання температурних даних.

Обидва продукти були суттєво модернізовані для забезпечення ще кращої продуктивності. Нещодавно MTCV оновлено за використанням головного полімерного конуса POM та безсвинцевих матеріалів у всіх головних компонентах, які безпосередньо контактують з водою.

Версія CCR2+ є спадкоємницею версії CCR2, яка вносить у процес електронного регулювання численні сучасні технології. Наприклад, вона оснащена пультом дистанційного керування та функцією відстеження температури системи ГВП на мобільному пристрої, під’єднаному до мережі WiFi, а також передбачає можливість повної інтеграції з системами диспетчеризації будівель (BMS). Усі показники температури реєструються в регуляторі та диспетчер може отримувати доступ до цих даних на мобільному телефоні або отримувати сигнали тривоги та сповіщення автоматично.

Для отримання докладнішої інформації:

Анімаційне відео Технічний опис MTCV Технічний опис CCR2+