Компанія Danfoss і централізоване теплопостачання в Данії

Централізоване теплопостачання в Данії здебільшого забезпечують теплоелектроцентралі, які розподіляють надлишкову теплову енергію, що утворюється в процесі вироблення електроенергії. Типовий приклад такої системи — підприємство Sønderborg Kraftvarmeværk (CHP), розташоване на півдні Данії, яке виробляє теплову та електричну енергію за рахунок спалювання сміття.

Система централізованого теплопостачання в Данії є втіленням стратегічного мислення та перспективного планування. Фундамент сьогоднішньої системи централізованого теплопостачання було закладено в 70-ті роки минулого століття під час нафтових криз, які викликали нагальну потребу в заощадженні енергії. 

Головним чинником для успішного впровадження централізованого теплопостачання стало планування потреби в теплопостачанні. Поступовий відхід від використання природного газу й нафти у системах централізованого постачання вкупі з іншими ініціативами, як-от матеріальне стимулювання теплоізоляції будівель і перехід на оновлювані джерела енергії, вивели Данію в лідери за темпами зниження енергоспоживання.

Комбіноване виробництво тепла та електроенергії (CHP)

У значній мірі зменшення обсягу викидів CO₂ та зниження рівня енергоспоживання в Данії стали можливими завдяки комбінованому виробництву тепла та електроенергії. Традиційна електростанція перетворює лише близько 40% підведеної енергії на електрику, тоді як 60% марнується у вигляді теплових викидів в атмосферу. На теплоелектроцентралі, яка одночасно виробляє тепло та електроенергію, 50% підведеної енергії перетворюватиметься на тепло, що постачатиметься споживачам через мережу централізованого теплопостачання. Таким чином, енерговтрати знижуються з 60% до 10%!

У 70-і та 80-і роки минулого століття для виробництва тепла та електроенергії переважно використовувалися вуглеводні види палива, проте сьогодні намітилася стійка тенденція до переходу на оновлювані джерела енергії. Енергія вітру є найпоширенішим серед оновлюваних джерел, які використовуються для вироблення електроенергії, але також існують й інші джерела, які використовуються для виробництва тепла та електроенергії, зокрема геотермальне тепло, біомаса та сонячна енергія.

У 1984 році у місті Тістед була збудована перша геотермальна теплоцентраль, яка слугувала полігоном для проведення експериментальних досліджень. Відтоді станція розширювалася, і сьогодні збудовано ще одну геотермальну теплоцентраль в Копенгагені, а також їх поява планується в інших містах Данії.

Біомаса

У багатьох містах Данії існують теплоелектроцентралі, які виробляють тепло та електроенергію шляхом спалення соломи або деревини. Часто в них використовується газ або вугілля як додатковий продукт горіння, проте в деяких випадках біомаса є єдиним джерелом енергії.

Основним типом біомаси в Данії є сміття — у багатьох містах сміття використовується для вироблення тепла та електроенергії. Крім того, за рахунок спалювання сміття суттєво знижується потреба в сміттєзвалищах.

Сонячна енергія

По всій країні будуються теплові електростанції з використанням сонячної енергії як допоміжні елементи наявної інфраструктури централізованого теплопостачання. Найбільша в світі система опалення з використанням сонячної енергії, яка займає територію площею майже 20 000 квадратних метрів, розташована в місті Марсталь на острові Ерьо. Сонячні колектори забезпечують цілорічне теплопостачання до 600 домогосподарств виключно за рахунок сонячної енергії. Ця система передбачає тимчасове зберігання сонячного тепла у ґрунтовтому сховищі.

Експорт рішень централізованого теплопостачання

Галузь централізованого теплопостачання та комбінованого виробництва тепла та електроенергії в Данії протягом багатьох років підтримує стабільний рівень енергоспоживання, ба навіть зниження енергоспоживання в періоди економічного зростання. Це справило неабияке враження як на представників політичного сектору, так і галузі централізованого теплопостачання в усьому світі. Беручи це до уваги, можна сміливо стверджувати, що Данія є світовим лідером у галузі централізованого теплопостачання. Технології централізованого теплопостачання є важливою статтею данського експорту, які приносять суттєву користь економіці країни!

Докладніше