Підвищення енергоефективності європейських будинків

Простий крок назустріч великим заощадженням енергії в домогосподарствах
За приблизними оцінками, які наводить у своєму звіті Європейська асоціація систем автоматизації будівель (eu.bac), на радіаторах опалення у домогосподарствах ЄС все ще встановлено близько 500 мільйонів нерегульованих клапанів, які рік за роком спричиняють марнування енергії та грошей. Продуктивність системи опалення має неабиякого значення для заощадження енергії в домогосподарствах. Використання термостатичних радіаторних клапанів є економічним рішенням для досягнення комфортних і сприятливих для здоров’я умов у домогосподарствах із мінімальними витратами.
Відкрийте потенціал енергозбереження у вашій оселі
Згідно зі звітом eu.bac, відсутність матеріальних стимулів і нормативної бази для впровадження засобів регулювання температури повітря в оселях є найбільшою знехтуваною можливістю для підвищення енергоефективності домогосподарств у ЄС. Установивши терморегулювальні радіаторні клапани замість нерегульованих і неконтрольованих клапанів, мільйони власників європейських домогосподарств зможуть знизити рівень енергоспоживання, скоротити витрати та підвищити комфорт із мінімальними інвестиціями.
Поточна ситуація в домогосподарствах ЄС



Потенціал заощадження у домогосподарствах ЄС




Проста й швидка зміна, що суттєво підвищує енергоефективність
Враховуючи повну вартість монтажу, включно з витратами на роботу, дослідження eu.bac демонструє, що середній період повернення витрат на термостатичні радіаторні клапани становить лише два роки.
Переваги від простої зміни
Для власників будинків
- Скорочуйте енергоспоживання та отримайте кращий контроль за її витратою.
- Заощаджуйте кошти.
- Підвищуйте комфорт і вдосконалюйте мікроклімат у приміщенні.
- Знижуйте ризик появи плісняви, грибку та покращуйте гігієнічні умови.
- Зменшуйте шкідливий вплив на довкілля.
Для монтажників
- Нові комерційні можливості.
- Підвищений потенціал продажів (електронні та інтелектуальні термостатичні радіаторні клапани).
Для житлово-будівельних кооперативів
- Скорочуйте витрати на енергоспоживання та тепловтрати.
- Швидке повернення інвестицій.
- Сприяйте підвищенню енергоефективності та зниженню шкідливого впливу на довкілля.