Ідеї Danfoss щодо централізованого теплопостачання
У District Heating готові до викликів майбутнього
У Директиві про відновлювані джерела енергії, що її нещодавно прийняв ЄС, центральне місце посіла частина, присвячена централізованому теплопостачанню й охолодженню. Ця частина висвітлює потенціал, що його надають технології для досягнення пропонованого 20 % зниження викидів CO₂ до 2020 року, і дає оптимістичні прогнози стосовно розгортання централізованого теплопостачання в ЄС.
Переваги централізованого теплопостачання є безперечними й не викликають жодних сумнівів. Однак його впровадження вимагає готовності до здійснення спільного підходу до енергопостачання й усвідомлення того факту, що вдосконалення енергетичної системи є довгостроковим проектом. Високопродуктивні системи централізованого теплопостачання, зокрема в Данії, Швеції та Фінляндії, не розвинулися за одну ніч, навпаки процес тривав десятиліття. Урядова підтримка й довгострокове планування у сфері теплопостачання є ключовими факторами успіху.
Завдяки здатності працювати на різних видах палива, система централізованого теплопостачання придатна не тільки для сучасних відновлюваних джерел енергії, але й для тих, що з’являться в майбутньому. З появою нових джерел енергії наявна інфраструктура централізованого теплопостачання буде готова до забезпечення теплом споживачів. Тому споживачі не змушені витрачати кошти на нову технологію, оскільки нове джерело енергії успішно запроваджено й запущено в роботу на центральній станції. Такий підхід спрощує перехід на нові й чисті джерела енергії.
Заради користі суспільства, споживачів і довкілля ми заохочуємо використання централізованого теплопостачання. Технологія розроблена з урахуванням вимог завтрашнього дня та дає можливість ефективно використовувати величезні обсяги енергії, які сьогодні марнуються у виробництві енергії.

Екополіс — опалення сталого міста
Безпечне, екологічне, масштабоване — сьогодні централізоване теплопостачання є невід’ємним компонентом для досягнення суттєвого скорочення викидів вуглецю.