Розумніше технічне обслуговування завдяки моніторингу синусоидального фільтра
Отримайте більше від своїх приводів завдяки інтегрованому моніторингу синусоидального фільтра, тепер доступному в преміальних приводах Danfoss VLT®. Ця нова функція, яка є частиною нашого вдосконаленого пакету моніторингу стану (CBM), дає змогу завчасно виявляти погіршення стану конденсаторів у синусоидальних фільтрах для частотно-регульованих приводів, знижуючи ризик поломок і незапланованих простоїв.
Відстежуючи ключові умови роботи фільтра зсередини привода (жодні зовнішні датчики не потрібні), персонал із технічного обслуговування може відреагувати ще до того, як проблеми загостряться. Це означає ліпший захист, довший термін служби обладнання та безпечнішу експлуатацію.
Зверніться до наших фахівців
Моніторинг стану особливо підходить для віддалених місць або пристроїв, до яких важко отримати доступ. Завдяки постійному моніторингу потенційні несправності можна виявити й усунути до того, як вони призведуть до відмови двигуна та простою виробництва. Виводячи стратегії технічного обслуговування на наступний рівень за допомогою CBM, галузі можуть збільшити час безперебійної роботи установок, зменшити витрати на технічне обслуговування й підвищити загальну експлуатаційну ефективність.
Докладніше про дистанційний контроль