Повне портфоліо клапанів і лінійних компонентів Danfoss, готово до роботи з холодоагентами R454C, R455A та R1234yf

5 травня 2021 р.

Повне портфоліо компонентів холодильних систем Danfoss відтепер розраховане на роботу з трьома холодоагентами з надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління (GWP): R454C, R455A та R1234yf. Це кваліфікування доповнює визначену раніше здатність для розширювальних клапанів T2/TE у липні 2020 року.

У відповідь на запити від споживачів, які бажають використовувати холодоагенти з надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління (GWP) класу A2L, що є альтернативами для R404A та R134a, ми удосконалили свої добре відомі і надійні компоненти холодильних систем.

Процес кваліфікування проводився дуже ретельно, оскільки ці холодоагенти з надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління являють собою речовини з помірною горючістю і належать до класу A2L за класифікацією Американського товариства інженерів у галузі опалення, охолодження та кондиціонування повітря (ASHRAE), що зумовлює потребу в додаткових заходах безпеки. Професіонали у галузі охолодження відтепер можуть безпечно працювати з продуктами Danfoss, такими як широко використовуваний розширювальний клапан T2, електромагнітний клапан EVRv2, фільтр-осушувач DML, оглядове скло SGP, кульовий клапан GBC і багато інших.

Наразі Danfoss пропонує розширене портфоліо, в тому числі продукти з з’єднаннями під пайку (наприклад, TE2, TE5), а також специфічні A2L версії електричних компонентів включаючи відповідні реле тиску з метою запобігання займанню.

“Коли споживачі розглядають питання щодо використання альтернатив з надзвичайно низьким GWP, вони можуть звертатися до нас щодо всіх компонентів, які потрібні їм для виконання великої роботи”, – каже Gustavo Fernandez, директор з управління продукцією у частині лінійних компонентів. “Ми не віримо, що в майбутньому буде використовуватися тільки один холодоагент, у зв’язку з чим вибрали холодоагенти, які, на нашу думку, стабільно використовуватимуться в довготривалій перспективі, та розробили портфоліо своєї продукції для роботи з цими холодоагентами”.

Для отримання докладнішої інформації подивіться розмову Gustavo Fernandez з Arpit Sharma, директора з управління продукцією у частині механічних розширювальних клапанів, про портфоліо продукції Danfoss для роботи з холодоагентами, які мають надзвичайно низький GWP, у тому числі вироби для роботи з діоксидом вуглецю, яка мала місце під час їхньої презентації на онлайн-конференції Cooling United Live. Підписуйтеся для отримання доступу до безкоштовного перегляду відео на запит!

Аби знайти перелік компонентів, розрахованих на використання з R454C, R455A та R1234yf або іншими холодоагентами, а також отримання допомоги у вибиранні продукту, завантажте програмне забезпечення Coolselector®2 coolselector.danfoss.com.