Два найнадійніших галузевих компонентів системи вентиляції кондиціонування та охолодження, термостатичні розширювальні клапани T2 і TE2 компанії Danfoss, пройшли суворий процес кваліфікації для трьох A2L холодоагентів з ультранизьким ПГП: R454C, R455A і R1234yf.
Компанія продовжує підтримувати монтажників у поточному переході на нові холодоагенти. Клапани - це два вироби із широко відомого асортименту охолоджувальної продукції компанії Danfoss, що були кваліфіковані для використання з A2L холодоагентами. Саме так компанія відреагувала на вимогу клієнтів, які хочуть використовувати холодоагенти з ультранизьким ПГП, які є альтернативою для R404A та R134a.
Компанія Danfoss створила нові спеціальні версії популярного дизайну клапана Т2, який є основним з моменту його запуску в 1966 році. Як і у всіх механічних клапанах, кожна модель оптимізована до характеристик відповідного холодоагенту.
Процес створення нового дизайну клапанів ретельно продуманий, тому що, як і більшість альтернативних холодоагентів з ультранизьким ПГП, R454C, R455A і R1234yf є помірно горючими - їх відносять до категорії ASHRAE A2L - і тому на них поширюються додаткові вимоги безпеки.
Кожен компонент проходить ретельно розроблені випробування та змінюється за необхідності для забезпечення безпечного та легкого дотримання монтажниками вимог, таких як Директива про обладнання, що працює під тиском (Pressure Equipment Directive - PED).
Заходи безпеки включають:
- Ретельне випробування на сумісність внутрішніх полімерів та сировини, що контактують з холодоагентом та мастилом
- Оптимізація заряду патрона відповідно до різного тиску та температури холодоагентів.
Протягом декількох років фахівці систем опалення вентиляції кондиціонування та охолодження займаються удосконаленням нових холодоагентів, а регулювальні клапани T2/TE2 адаптують до потреб ринку», - говорить директор підрозділу з просування продукції компанії Danfoss, Ейнер Кобберо.
«Наразі, коли зростає популярність A2L холодоагентів з ультранизьким ПГП, відчувається, що час переходу швидко спливає в деяких регіонах та країнах».
«Незалежно від того, що буде у майбутньому, компанія Danfoss продовжить використовувати багаторічний досвід для підтримки наших клієнтів якнайширшою лінійкою компонентів, які є безпечними та повністю кваліфікованими для всіх прийнятних варіантів холодоагентів".
Для отримання інформації щодо T2 і TE2 ознайомтеся зі складом продукції компанії Danfoss.