Danfoss представив оновлену версію контролера Optyma™ для холодильних камер, який забезпечує нові можливості в ефективності, а також можливості підключення, для автономних камер, холодильних агрегатів, станцій тощо.
Як і попередня версія, Optyma™ Control в першу чергу розроблена для швидкого підключення й інтеграції з холодильними агрегатами Danfoss Optyma™, а також будь-якими іншими агрегатами, доступними на ринку. Забезпечуючи пряме управління однофазними або трифазними системами потужністю до 7,5 HP, він може використовуватись для управління як малими, так і великими холодильними камерами.
Optyma™ Control забезпечує:
- Автономне керування холодильними камерами, з однофазним і трифазним живленням;
- Безпосереднє керування роботою компресора або з функцією відкачування;
- Декілька методів відтавання, у тому числі відтавання гарячим газом;
- Простота монтажу та експлуатації.
Оновлений контролер наразі забезпечує підтримку шести виходів для управління елементами системи; в усіх застосуваннях наявний інтерфейс RS485, призначений для підключення до різноманітних систем таких як блоки моніторингу і управління Danfoss або до «хмарних» сервісів, таких як Danfoss Alsense. Вбудований порт обміну даними забезпечує просту інтеграцію холодильної камери з пристроями централізованого моніторингу і збору даних, такими як сімейство блоків управління та моніторингу AK-SM від Danfoss. Воно також передбачає повноцінне користування Інтернетом речей (ІоТ) для захисту продуктів і товарів, що швидко псуються і створення більш інтелектуальних і надійніших систем у комбінації з продуктами Danfoss ІоТ, таких як PR-SC4 і застосунком ProsaLink. Ця комбінація забезпечує просте і зручне для користувача рішення дистанційного моніторингу за відсутності на об’єкті центрального пристрою керування.
Оновлене рішення Optyma™ також забезпечує додаткові можливості для захисту обладнання, підтримання необхідних температур в об’ємі, а також енергоощадження. Інтелектуальні можливості відтавання, а також підтримка відтавання гарячим газом допомагає зменшити енергоспоживання у той час, як додаткові аварійні режими роботи допомагають захистити обладнання у разі несправності датчиків.
Едуардо Круз, менеджер продукту компанії Danfoss, каже: “Наш новий пристрій Optyma™ Control надає монтажникам усе, що необхідно для побудови сучасних інтелектуальних холодильних камер. Ви можете скористатися усіма перевагами, завдяки можливостям підключення до ІоТ, з усією простотою та швидкістю налаштування системи, що і робить рішення Optyma™ таким популярним”.
“Цей продукт ідеальний для монтажників, оскільки розрахований на легке і швидке налаштування, забезпечує підтримку всіх видів застосувань в холодильних камерах. Тому забезпечуючи широкий діапазон робочих температур та застосування для режиму нагріву, ця система може задовольнити вимоги підприємств будь-якого типу та розмірів”.
“Якщо вам потрібне повноцінне, комплексне рішення, що може забезпечити всі потреби, пов’язані з управлінням та роботою холодильної камери, то новий Optyma™ Control є ідеальним вибором”.
Для отримання докладнішої інформації стосовно нового Optyma™ Control ознайомтесь з нашим відео презентацією у форматі питання-відповіді (англійською мовою) або з технічною документацією:
https://youtu.be/BrNAxEEKo3Y
Для замовлення відвідайте магазин продукції Danfoss: Optyma™ Control