Компанія Danfoss випускає «найменший у світі» ЕРВ для VRF систем та систем кондиціонування приміщень серверних.

1 вересня 2020 р.
ЕРВ
ЕРВ Mini ETS 5M від Danfoss розроблений для систем VRF та CRAC

ETS 5M

Компанія Danfoss оприлюднила виріб, що може вважатися найменшим у світі електронним розширювальним вентилем (ЕРВ) для внутрішніх мультизональних систем кондиціонування (VRF) та систем кондиціонування приміщень серверних (CRAC), надаючи виробникам можливість досягти більшої ефективності та надійності систем, а також їх роботи з пониженим рівнем шуму.

Розроблений у відповідь на ринковий попит на пониження рівня шуму при роботі та більш високу надійність систем, ЕРВ Mini ETS 5M від Danfoss значно менший та легший у порівнянні з його найближчими конкурентами. Саме це надає виробниками можливість створювати компактні системи або замінювати існуючі.

Для зручності застосування Mini ЕРВ створює низький рівень шуму та пропонує повну функціональність за реверсивного потоку, забезпечуючи при цьому тихе та стабільне функціонування як в режимі охолодження, так і нагрівання.

Крім того, Mini ЕРВ – це ідеальне рішення для високих температур випарювання у системах кондиціонування приміщень серверних (CRAC) із безпосереднім охолодженням. Точний контроль витрати та найвищий у своєму класі ступінь захисту від вологи та внутрішніх витоків підвищує надійність систем у центрах обробки даних, де цілодобово необхідно підтримувати постійну температуру.

Новий вентиль доступний у варіантах з L-, h- та U- подібними патрубками, та сумісний з існуючими приводами напругою 12 В.

Це важливий додаток до лінійки компонентів для внутрішніх блоків систем VRF, що розширює вже існуючу лінійку компонентів для широкого ряду систем CRAC, і включає компресори, органи управління і датчики, захисні пристрої систем, такі як фільтри-осушувачі, кульові та запірні клапани, мікропластинчаті теплообмінники у водоохолоджувальних системах.

Danfoss ETS 5M is now available in Coolselector®2
Danfoss ETS 5M зараз доступний у Coolselector®2

Основні характеристики та переваги:

  • Ідеальний контроль потоку - особливо, в умовах часткового навантаження.
  • Конструкція, що може бути пристосована у різних системах - з можливістю встановлення під кутом ±90°
  • Сумісний з холодоагентами з низьким ПГП  - наприклад, R32
  • Низькі витрати при зміні - завдяки сумісності з існуючим приводом
  • Висока внутрішня щільність - у режимах нормального та реверсивного потоку
  • Великий вибір мідних патрубків під пайку - для систем з простою конструкцією

Віктор Марініч, Директор з питань глобального маркетингу систем охолодження та кондиціювання компанії Danfoss, каже: «ЕРВ надає виробникам істотні переваги у розробці дизайну. Це найменший у світі ЕРВ, та він не тільки дає можливість конструкторам створювати більш компактні системи, але й допомагає підвищити ефективність, що робить його високоефективним та економним рішенням для кінцевих користувачів.

«Крім того, у ході лабораторних випробувань клапан довів свої переваги у шумових характеристиках, що вирізняє його поміж більшості існуючих продуктів, які працюють в широкому діапазоні робочих умов та об’ємів заправки холодоагенту.

«В умовах випробувань електронний розширювальний вентиль ETS 5M від Danfoss показав найнижчий рівень внутрішнього витоку в обох напрямках у порівнянні з конкуруючими електронними розширювальними клапанами.

Наразі ЕРВ Mini ETS 5M від Danfoss доступний для застосувань у внутрішніх блоках систем VRF та CRAC, та компанія «Danfoss» планує розширити функціональність компонента спочатку до застосування у теплових насосах, а пізніше - у блочних та звичайних охолоджувальних камерах та автомобілях-рефрижераторах.

Перейти до вибору продукції та Coolselector®2

Перейти до Product store