Ознайомтесь із транскритичною системою СО2 з нашим комплексним рішенням
CO2 швидко стає холодоагентом, який все частіше вибирають підприємства роздрібної торгівлі харчовими продуктами. Супермаркети в теперішній час переходять на транскритичні системи CO2, а це близько 10 тис. об’єктів на рік, і ця кількість продовжує зростати.
І цьому є належна причина. CO2 надає суттєві переваги, особливо для тих, хто бажає зменшити свій вплив на навколишнє середовище. Переходом з ГФВ та ГХФВ холодоагентів на CO2, підприємства роздрібної торгівлі харчовими продуктами можуть знизити потенціал глобального потепління (GWP) холодильних систем своїх магазинів до величини, що дорівнює всього лише 1. У разі належного виконання, транскритичні CO2 системи, можуть також забезпечити суттєве зниження експлуатаційних витрат та підвищити надійність, що є привабливою пропозицією для кожного власника бізнесу.
І хоча транскритичні системи CO2 до останнього часу використовувалися переважно в супермаркетах та великих холодильних системах, усе більше невеликих магазинів дивляться на ці рішення з великим інтересом. Потужні бустерні системи СО2 мають репутацію складних але більш гнучких в проектуванні, тому ми пропонуємо більш доступне та просте в реалізації рішення для невеликих супермаркетів на базі MiniPack.
Презентація нового рішення CO2 MiniPack
Нове рішення CO2 MiniPack полегшує власникам невеликих магазинів можливість реалізувати переваги, з використанням у своїх системах СО2. Об’єднуючи п’ять продуктів, які на 100 % сумісні між собою, в одному рішенні, CO2 MiniPack забезпечує ряд ключових переваг:
- Легкість використання СО2: швидке налаштування і монтаж, навіть за відсутності об’ємних знань у роботі з СО2;
- Компактність і надійність: невеликі розміри системи, з розрахунком на можливість повного технічного обслуговування всіх компонентів;
- Повноцінність і зручність: п’ять сумісних між собою продуктів в одному рішенні для повного управління системою;
- Зниження експлуатаційних витрат: оптимальна енергоефективність і захист обладнання з приділенням основної уваги безпеці зберігання харчових продуктів
Рішення CO2 MiniPack складається з п’яти нових продуктів:
- CCMT Light – високонадійний електричний клапан регулювання тиску, оптимізований для роботи з транскритичними системами СО2;
- Контролер управління холодильною станцією AK-PC 572 – повноцінне рішення управління холодильною станцією для невеликих роздрібних магазинів, яке робить можливим використання СО2 навіть для тих, хто має мало досвіду роботи з ним або не має такого досвіду взагалі;
- EKE 2U – модуль резервного живлення, призначений для підвищення надійності системи і захисту компресора у разі збоїв електропостачання;
- EKE 1P – пристрій, що використовується як розширювальний модуль для інших контролерів Danfoss або як привід електричного крокового клапана;
- VLT FC280 - привід холодильного агрегату типу VLT, призначений для зниження витрат на експлуатацію холодильної системи.
Рішення CO2 MiniPack також включає в себе графічний дисплей, фільтр-осушувач та датчики тиску і температури. Замовляйте компоненти окремо і створюйте своє рішення для невеликих магазинів у відповідності до ваших вимог.
Скористайтеся перевагами СО2
Ви можете дізнатися більше про те, яким чином рішення CO2 MiniPack може забезпечити можливість використання СО2 в невеликих магазинах, відвідавши нашу веб-сторінку або звернувшись до місцевого представника Danfoss.
Обладнання
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CCMT LightCCMT Light – це надійний електричний клапан регулювання тиску, оптимізований для транскритичних систем CO₂. Клапан має різноманітні застосування в транскритичній системі: як клапан високого тиску, так і перепускний клапан газу. Лінійка клапанів CCMT Light пропонує клапани продуктивністю 0,3; 0,5 і 0,8 Kv.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Контролер станції, AK-PC 572AK-PC 572 - це контролер станції для регулювання потужності компресорів і газоохолоджувача в невеликих бустерних системах на CO₂.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280FC280 забезпечує точний та ефективний контроль двигунів для машинобудівників у харчовій промисловості та напоях, виробництві матеріалів та переробці.
Відвідайте наш CO2 вебсайт
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }"Розумний" магазин - Danfoss Smart storeРішення Smart Store («розумного магазину») підвищує безпеку харчових продуктів та зменшує витрати на енергію завдяки інтегрованому та розумному контролю охолодження, опалення, вентиляції, освітлення та інших використань.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }СО2 для роздрібної торгівлі продуктами харчуванняДанфосс вже більше десяти років впроваджує передові технології CO₂ як для транскритичних, так і для докритичних систем на тисячах установок по всьому світу.