Переосмислення ефективності у будівництві

Ефективне будівництво врятує становище
Настав час розбудити сплячого гіганта. Звіт, опублікований консалтинговою компанію з енергозабезпечення Ecofys, є першим підтвердженням і кількісною оцінкою величезного невикористаного потенціалу заощадження енергії на території ЄС, яким можна скористатися шляхом модернізації технічних систем будівлі.
Настав час розкрити можливості, приховані за бетоном, склом і сталю, з метою досягнення величезних заощаджень, створення більшої кількості робочих місць і кращих умов життя.


Центральна нервова система будівель
Існують технології, які довели свою спроможність зробити наші будівлі та використані в них системи більш ефективними, але вони й досі не запроваджені в більшості будівель. Оптимізація систем технічного забезпечення будівель не тільки зробить простір приміщень більш ефективним, але й надасть змогу їх користувачам краще зрозуміти своє середовище: активно управляти споживанням енергії й підтримувати безпечне, комфортне та продуктивне життєве середовище, пристосоване до їхніх вподобань. Ці технології мають низьку вартість і можуть бути легко запроваджені всередині будівель, забезпечуючи значні енергетичні та економічні переваги.
Зменшення відходів і технічний добробут для мільйонів європейців
Для різних типів будівель можуть застосовуватися різні рішення, але основні принципи зниження відходів, скорочення витрат і покращення умов для користувачів залишаються незмінними. Ознайомтеся з історіями успіху.
Настав найкращий час для переосмислення енергоефективності

План із переходу ЄС на низьковуглецеву економіку до 2050 року потребує повної відмови від вуглецевого опалення будівель. Отже, існує явна потреба в прискоренні модернізації існуючого будівельного фонду. Для досягнення цієї мети необхідно гарантувати максимальну ефективність систем технічного забезпечення будівель.
Прискорений перехід Європи до високоефективних сполучених будівель
Впровадження нової Директиви щодо енергетичної ефективності будівель (EPBD) є неминучим рішенням для прискорення оптимізації систем технічного забезпечення будівель і найбільш економічно ефективним шляхом досягнення наших цілей.
Нова Директива EPBD звертає увагу на регулювання енергетичних потоків шляхом отримання основного права на управління, визначення повного або часткового навантаження у вимогах з контролю якості та надання користувачам можливості розумного управління будівлями. Настав час діяти, і пропонується комплекс основних заходів для здійснення переходу.
Ключові заходи успішного запровадження:
Пов’язані матеріали


- Як подолати світову проблему, зменшивши використання енергії в багатоквартирних будинках?
- Чому енергетична та кліматична політики повинні заповнити прогалини в нормативній базі?
- Холодильні установки та їх сприяння перетворенню енергії
- Refrigeration Plants as beneficial Energy Conversion Facilitators