Реконструкція систем теплопостачання багатоквартирних житлових будинків

Навчання
Дата: 5 - 7 серпень, 2020
Розташування: Онлайн-вебінар

Загальна інформація

Аудиторія: представники ОСББ

Дати проведення вебінарів: 05 і 07 серпня 2020 року

Розпочинаємо о 10:00. Орієнтовна тривалість — дві години.

Платформа: Microsoft Teams.

Вхід вільний (за реєстрацією).

Перейдіть за посиланням нижче і вкажіть свою адресу електронної пошти. На неї ви одразу ж отримаєте форму реєстрації й надалі отримуватимете запрошення на вебінар.

Про що говоритимемо під час вебінару 05.08.2020

Що таке індивідуальний тепловий пункт (ІТП)?

Навіщо потрібен ІТП?

Як правильно вибрати схему підключення ІТП до тепломережі: з теплообмінником чи без?

Плюси та мінуси схем підключення ІТП до тепломережі.

Основні елементи ІТП:

  • Регулятор перепаду тиску та регулюючий клапан
  • Електронний регулятор ECL
  • Запірна арматура
  • Насосне обладнання
  • Теплообмінник

Нормативне забезпечення

Про що говоритимемо під час вебінару 07.08.2020

Реновація систем опалення житлових будинків

  • Різновиди систем опалення
  • Нормативне забезпечення

Балансування системи опалення

  • Навіщо потрібне балансування системи опалення?
  • Що дає споживачам гідравлічне балансування системи опалення?
  • Яке обладнання необхідно використовувати для автоматичного балансування системи опалення?

Терморегулювання приміщень:

  • Навіщо потрібні радіаторні терморегулятори?
  • Що дає споживачам терморегулювання?
  • Типові рішення, що застосовують при реновації систем опалення різних конструкцій
  • Яке обладнання необхідно використовувати для терморегулювання приміщень?

Наші промовці