Danfoss Eco™ sizi ne zaman rahatça sıcak tutacağını bilir.
Danfoss Eco™, size her bir radyatörü kolayca evinizde kontrol etmenizi sağlayan bağımsız akıllı radyatör termostatıdır.
Danfoss Eco™ termostat Bluetooth® teknolojisi ile çalışır, bu da radyatörlerinizi Uygulamayı kullanarak akıllı telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. Danfoss Eco™ termostatınızı manuel olarak ayarlamayı tercih ederseniz, istenen sıcaklığı ayarlamak için döner çarkı da kullanabilirsiniz.
Akıllı telefonunuz ile Danfoss Eco™ arasındaki veri koruması, teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerimizi sürekli olarak izleyerek ve geliştirerek en yüksek düzeyde güvenlik ile sağlanır.

Danfoss Eco™ - Bluetooth teknolojisine sahip akıllı radyatör termostatı
Danfoss Eco™'nun kurulumu ve kullanımı kolaydır ve ısıtma tüketiminizde size %30'a varan tasarruf sağlar. Danfoss Eco™ akıllı radyatör ısıtmanın basit bir yoludur.
Danfoss Eco™ akıllı radyatör ısıtmanın kolay yoludur.



Özellikleri ve faydaları
%30'a varan enerji tasarrufu
(gelişmiş ısıtma kontrol yazılımı)
Radyatör ısıtmanızın evde kontrolü
- hayatınıza uyacak program
Her bir radyatörün kolay kontrolü
Bluetooth teknolojisine sahip akıllı telefondaki uygulama aracılığıyla
Termostat programlama için Bluetooth
<10 metre
Kolay ve hızlı kurulum
4 adımı izleyin, işte bu kadar basit
Düşük gürültü seviyesi
<30dB
Manuel termostat ayarı
dönüş tekerleği çözümü ile
Nasıl çalışır
Haftalık Ritim

Sabah
Danfoss Eco™ radyatör termostatınız uyanmadan önce bile güne keyifli ve rahat bir başlangıç sağlamak için oda sıcaklıklarını otomatik olarak artırdı.
06:30 Uyan
07:30 Evden çıkma zamanı
Enerji tasarrufu yapmanın en hızlı yolu, ihtiyacınız olmadığında sıcaklığı düşürmektir. Uyku zamanı, evdeki sıcaklığı düşürmek için iyi bir andır.
22:30 Yatma zamanı
06:30 Uyan

Dışarıda
Evden uzakta olduğunuzda, evinizin sıcaklığı daha düşük olacak ve böylece maksimum ısıtma tasarrufu sağlayacaktır.

Tatil modu
Bir sonraki tatilinizi şimdiden planladınız mı? Tatiliniz sırasında maksimum ısıtma tasarrufu sağlamak üzere saati ve tarihi ayarlamak için Danfoss Eco™ Uygulamasını kullanın. Rahatlamaya başlayın. Tasarrufa başlayın.
Veri güvenliği - üzülmektense tedbirli olmak iyidir

Akıllı telefonunuz ile Danfoss akıllı ısıtma sistemleri arasındaki iletişim sırasında veri korumasına ek olarak en yüksek düzeyde güvenlik sağlıyoruz. Yüksek güvenlik seviyesi sağlamak için teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerimizi sürekli olarak izliyor ve geliştiriyoruz.
- Yalnızca kullanıcı sözleşmesi ile bulut veri depolama.
- Gizli bilgileri korumak için ABD hükümetinin kullandığı ile aynı standartları kullanan hacker saldırılarına karşı koruma.
- Sistemin kararlılığını ve dış etkilere karşı direncini sağlamak için harici veri koruma uzmanları tarafından yapılan bağımsız güvenlik testleri.
- Arka kapı çıkışı olmadığından emin olmak için sürekli yazılım kodu incelemesi.
- PIN koduyla fiziksel koruma, yalnızca yetkili kullanıcıların Danfoss akıllı ısıtma sistemlerinde değişiklik yapabilmesini sağlar.
- PIN koduyla koruma, yalnızca yetkili kullanıcıların Danfoss akıllı ısıtma sisteminde değişiklik yapabilmesini sağlar.
Araçlar ve uygulamalar

Danfoss Eco™ Uygulaması - termostatınızın kolay kontrolü
Danfoss Eco™ Uygulaması, Danfoss Eco™ 2. nesil Bluetooth termostat ile uyumludur. Şimdi uygulamayı indirin ve yarının evde ısıtmanın keyfini çıkarın.
Kurulum
4 basit kurulum adımı ile hazırsınız




Garanti

5 yıl garanti
Danfoss'ta 80 yılı aşkın süredir ısıtma endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Deneyimlerimizi yeni ürünler geliştirmek için kullanıyoruz ve yüksek kaliteli ürünler sunmayı çok önemsiyoruz.
Bu nedenle, profesyonel bir tesisatçı tarafından kurulduklarında artık tüm Akıllı Isıtma ürünlerimizde 5 Yıllık Garanti sunuyoruz.
Garanti belgeleri
Destek

Belirli bir ürün bilgisi mi arıyorsunuz?
Yeni veya önceden kurulmuş ürünler için belirli ürün bilgilerini mi arıyorsunuz?
Belgeleri, yazılım bilgilerini, kurulum videolarını ve kılavuzları bulmak için burayı tıklayın.