Termix VVX-ID är centraler för villor och småhus. Det är en komplett lösning för tappvarmvatten och värme med optimal säkerhet, effektiv värmeöverföring, servicevänlig konstruktion och kompakt uppbyggnad.
Centraler för villor och småhus
Fjärrvärmecentralen används vid konvertering eller nyanslutning till fjärrvärme. Termix VVX är en liten och smidig fjärrvärmecentral för villor och småhus.
Växlaren monteras på väggen. Termix VVX erbjuder varmvattenreglering med en termostatisk flödeskontrollventil, elektronisk värmereglering, samt en kapacitet upp till 15 kW värme och 0,32 l/s varmvatten. Den oisolerade växlaren levereras med skåp. Det finns också en fullisolerad växlare.
Tillval:
- Poolkit
- Golvvärmeshunt
- Inomhusgivare
Funktioner och fördelar
Fjärrvärmecentral med högeffektiva plattvärmeväxlare för villor och småhus
Plattvärmeväxlare av typ Danfoss
Microplate™ i syrafast rostfritt stål
Väggmonterad konstruktion
Lämpar sig för nya byggnader
Du hittar datablad och detaljerad produktinformation via vår "Produktkatalog" som du även hittar uppe i det högra hörnet.
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschyr | Produktöversikt fjärrvärme | Svenska | Sverige | 12 mar, 2020 | 7.0 MB |