Danfoss Eco™

  • Översikt
  • Garanti
  • Support
  • Installation
  • Hur det fungerar
  • Verktyg och appar
  • Tillhörande lösningar
Den enkla vägen till smart uppvärmning

Danfoss Eco™ - håller ditt hem varmt

Danfoss Eco™ är en fristående smart radiatortermostat som ger dig total kontroll över varenda radiator i ditt hem.

Danfoss Eco™-termostaten bygger på Bluetooth®-tekniken som innebär att du nu kan styra dina radiatortermostater från en app i din smartphone. Om du föredrar att ställa in din Danfoss Eco™-termostat manuellt kan du givetvis använda vredet för att ställa in önskad temperatur.

Datakommunikationen mellan din smartphone och Danfoss Eco™ skyddas av avancerade tekniska säkerhetsåtgärder. Vi reviderar och förbättrar löpande vårt tekniska och organisatoriska säkerhetsarbete.

Danfoss Eco™ – den smarta radiatortermostaten med Bluetooth-teknik

Danfoss Eco™ är enkel att installera, enkel att använda och gör att du kan spara upp till 30 % på din värmeanvändning. Danfoss Eco™ är den enklaste vägen till smart radiatorvärme.

Danfoss Eco™ är den enkla vägen till smart uppvärmning

Funktioner och fördelar

Upp till 30% energibesparing
(avancerad programvara för uppvärmningskontroll)

Skräddarsy din värme
- anpassad för att passa ditt liv

Enkel programmering av varje enskild radiatortermostat
via en app i din smartphone med Bluetooth

Bluetooth för programmering av termostater
< 10m

Enkel och snabb installation
Följ 4 steg, så enkelt är det

Låg ljudnivå
< 30dB

Manuell termostatjustering
med handvred

Garanti

5 års garanti

5 års garanti

I nästan hundra år har vi arbetat med att utveckla termostater och ventiler för att erbjuda familjer över hela världen den bästa inomhuskomforten. Vi använder vår erfarenhet för att utveckla nya produkter och vi tycker att det är viktigt att leverera produkter av hög kvalitet. 

Nu vill vi hedra Danfoss arv genom att erbjuda en ny 5-årsgaranti på alla radiatortermostater och -ventiler så att vi kan erbjuda dina kunder bästa möjliga service och komfort, med produkter du litar på.

Support

Support

Letar du efter specifik produktinformation?

Letar du efter specifik produktinformation för nya eller redan installerade produkter? 

Klicka här för dokumentation, installationsvideor, FAQ's och guider.

Installation

4 enkla installationssteg - sen kan du börja använda dina termostater

Hur det fungerar

Veckoschema

På morgonen

På morgonen

Redan innan du vaknar har din Danfoss Eco™-termostat automatiskt höjt rumstemperaturen för att säkerställa att du ska få en bra och bekväm start på dagen. 
06.30 Vakna
07.30 Dags att gå hemifrån

Det snabbaste sättet att spara energi är helt enkelt att sänka temperaturen när du inte behöver den. Tiden när du ändå sover är ett bra tillfälle för att sänka temperaturen hemma. 
22.30 Läggdags
06.30 Vakna

Borta

Borta

När du inte är hemma kommer temperaturen i ditt hus att vara lägre och därmed garantera maximal värmebesparing.

Semesterläge

Semesterläge

Har du redan planerat nästa semester? Använd Danfoss Eco™-appen för att ställa in tid och datum för att få maximal värmebesparing under din semester. Börja koppla av. Börja spara.

Datasäkerhet - bäst att vara på säkra sidan

Datasäkerhet - bäst att vara på säkra sidan

Datasäkerhet - bäst att vara på säkra sidan

Förutom dataskydd under kommunikation mellan din smartphone och Danfoss smarta värmesystem garanterar vi högsta säkerhetsnivå. För att ge hög säkerhetsnivå övervakar och förbättrar vi kontinuerligt våra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

  • Lagring av molndata endast med användaravtal.
  • Oberoende säkerhetstester av externa dataskyddsspecialister för att säkerställa systemets stabilitet och motståndskraft mot yttre påverkan.
  • Kontinuerlig programvarukodgranskning för att säkerställa att det inte finns några bakdörrar.
  • Skydd med PIN-kod säkerställer att endast behöriga användare kan göra ändringar i Danfoss smarta värmesystem.

Verktyg och appar

Danfoss Eco™-appen - enkel programmering av din termostat

Danfoss Eco™-appen - enkel programmering av din termostat

Danfoss Eco™-appen är kompatibel med Danfoss Eco™ andra generationens Bluetoothtermostat.
Ladda ned appen idag och njut av morgondagens uppvärmning.

Tillhörande lösningar

Smart uppvärmning från Danfoss

Smart uppvärmning från Danfoss

Danfoss har lösningar för alla hem och alla behov, allt från fristående radiatortermostater till kompletta smarta värmelösningar för total kontroll - när som helst, var som helst.