2- och 3-portars motoriserade ventiler
- Brett utbud ventilhusstorlekar
- De utbytbara ställdonen i Danfoss H-serie med motoriserade ventiler finns i många olika storlekar för rörsystem i både koppar och järn.
- Ventilhus och ställdon kan köpas separat eller i praktiska paket. För att göra installation och underhåll så enkelt som möjligt monteras ställdonet på ventilhuset på plats med hjälp av de medföljande skruvarna.
Funktioner och fördelar
Finns i versioner med 2 portar, 3-portars avledare och 3-portars i mittposition
Utbytbara ställdon
Finns som separata ventilhus och ställdon eller som praktiska paket
För att vara enkla att installera och underhålla monteras ställdonen på ventilhusen när installationen görs.
Brett utbud ventilhusstorlekar
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|