Radiatortermostater

  • Översikt
  • Dokument
  • Tillhörande produkter
  • Vanliga frågor
  • Filmer

Danfoss radiatortermostater bidrar till att öka komforten i hemmet. Genom att upprätthålla önskade rumstemperaturer för varje enskilt rum bidrar de till att sänka energiförbrukningen.

De kan spara ungefär 20 % jämfört med en manuell ventil tack vare att det blir möjligt att utnyttja fria värmekällor och konstant rumstemperatur.

Vi erbjuder ett omfattande sortiment med robusta radiatortermostater som utformats för att uppfylla alla hushållets krav, öka din komfort och spara energi.

Funktioner och fördelar

Säkerställer optimal komfort i hemmets alla rum.

Världens enda radiatortermostat med gasfylld givare. En av hemligheterna bakom termostatens över tjugoåriga livslängd är de gasfyllda precisionstillverkade givarna. Till skillnad från andra fyllnadsämnen behåller gasen sin goda reglerings- och reaktionsförmåga.

Hur fungerar en radiatortermostat?

Se hur en radiatortermostat från Danfoss fungerar

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Datablad Adapters for thermostatic sensors Engelska Flera 08 okt, 2014 273.2 KB .pdf
Datablad RAE thermostatic sensors Engelska Flera 07 aug, 2014 1.3 MB .pdf
Broschyr RAS-D2 Sales Leaflet Engelska Storbritannien 10 sep, 2014 573.8 KB .pdf
Datablad Return temperature limiter type FJVR Engelska Flera 06 jun, 2013 955.3 KB .pdf
Datablad Return temperature limiter type FJVR Engelska Flera 03 jun, 2013 660.9 KB .pdf
Datablad Termostatisk returventil FJVR Svenska Flera 06 jun, 2013 951.5 KB .pdf
Datablad Thermostatic Sensors RAS-C & RAS-CK Engelska Flera 04 maj, 2011 8.8 MB .pdf
Broschyr VHX, VHS-FX and VHS-RX - product sheet Engelska Flera 14 sep, 2014 255.1 KB .pdf

Tillhörande produkter

  • Elektroniska radiatortermostater – Danfoss
    Elektroniska radiatortermostater
    Den elektroniska radiatortermostaten Danfoss Eco™ är en fristående smart radiatortermostat som ger dig total kontroll över uppvärmningen av ditt hem.
  • Radiatorventiler – Danfoss
    Radiatorventiler
    Danfoss omfattande sortiment av robusta radiatorventiler är konstruerade för att uppfylla kraven inom den kommersiella sektorn och industrin och är tillgängliga för i stort sett alla system och installationsförhållanden.

Vanliga frågor

Du sparar ingenting genom att ha en radiator igång med full kraft och de andra avstängda. Faktum är att en helt uppvärmd radiator använder mer värme än två eller tre som endast körs på en fjärdedel av sin maxkapacitet. Detta gäller särskilt när man använder fjärrvärme.

När du vädrar i ett rum ska du vrida ned termostaten och låta fönstren stå öppna i 5–6 minuter. Om du inte vrider ned din termostat kommer den att reagera på draget genom att höja temperaturen automatiskt.

Se alltid till att det är minst 16 grader varmt i alla rum. Sänk aldrig temperaturen under 14 grader. Då kan huset skadas och fukt, kondens och mögel kan uppstå.

Spara energi och pengar genom att sänka temperaturen i dina radiatorer med 2–3 grader under nätterna. Men kom ihåg: om du sänker temperaturen mer än 3 grader kan pengarna du skulle spara användas på att värma upp rummet igen.

Filmer