Villaväxlare

  • Översikt
  • Dokument

Termix VVX-ID är centraler för villor och småhus. Det är en komplett lösning för tappvarmvatten och värme med optimal säkerhet, effektiv värmeöverföring, servicevänlig konstruktion och kompakt uppbyggnad.

Centraler för villor och småhus

Fjärrvärmecentralen används vid konvertering eller nyanslutning till fjärrvärme. Termix VVX är en liten och smidig fjärrvärmecentral för villor och småhus.
Växlaren monteras på väggen. Termix VVX erbjuder varmvattenreglering med en termostatisk flödeskontrollventil, elektronisk värmereglering, samt en kapacitet upp till 15 kW värme och 0,32 l/s varmvatten. Den oisolerade växlaren levereras med skåp. Det finns också en fullisolerad växlare. 

Tillval:

  • Poolkit
  • Golvvärmeshunt
  • Inomhusgivare

 

Funktioner och fördelar

Fjärrvärmecentral med högeffektiva plattvärmeväxlare för villor och småhus

Plattvärmeväxlare av typ Danfoss

Microplate™ i syrafast rostfritt stål

Väggmonterad konstruktion

Lämpar sig för nya byggnader

Du hittar datablad och detaljerad produktinformation via vår "Produktkatalog" som du även hittar uppe i det högra hörnet.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Broschyr Produktöversikt fjärrvärme Svenska Sverige 14 apr, 2022 8.7 MB .pdf