I Danfoss fjärrvärmecentraler används i huvudsak komponenter från Danfoss. Växlare, styrventiler, ställdon och övrig reglerutrustning kommer från våra egna fabriker. Av huvudkomponenterna är det bara pumparna som kommer från annat bolag. Du har en aktör som ansvarar för allt.
Reglercentralen ECL Comfort 310 kopplas lätt upp för övervakning via internet.
Vägghängda centraler för flerfamiljshus
Termix kompaktstation KST-M och KST-L är fjärrvärmecentraler för väggmontage. Centralerna finns i två storlekar KST-M (medium) och KST-L (large). Kapaciteten för värme skiljer sig mellan storlekarna. Kapaciteten för tappvarmvatten är samma för båda. Centralen har två kretsar, en för värme och en för tappvarmvatten. Värmeväxlarna är av modell Danfoss Micro Plate™ som ger en god driftsekonomi genom låga tryckförluster och mycket låga returtemperaturer. Avancerade styrventiler av typen Danfoss AVQM gör centralen oberoende av förändringar i fjärrvärmens differenstryck. Styrventilen AVQM kan dessutom flödesbegränsas. Kretsarna styrs elektroniskt av regulatorn Danfoss ECL Comfort 310 som är uppkopplingsbar (via webb och app). Regulatorn kan bland annat utföra så kallad effektbegränsning som kapar effekttoppar.
Centralerna levereras komplett med monterade pumpar. Intern eldragning är gjord, endast utegivare och strömförsörjning behöver anslutas. Anslutningar för värme och tappvarmvatten är uppåt. Anslutning för fjärrvärme är nedåt. Ombyggnadskit finns för ändring av fjärrvärmeanslutning till uppåt.
Funktioner och fördelar KST-M
Anslutning: fjärrvärme ned, övriga upp
Storlek:
Värmeväxlare XB37H-1-36 varmvatten
Värmeväxlare XB37L-1-40 värme
För fastigheter och flerfamiljshus upp till ca 15 lägenheter (60kW värme och 90 kW varmvatten)
Funktioner och fördelar KST-L
Anslutning: Fjärrvärme ned, övriga upp
Storlek:
Värmeväxlare XB37H-1-36 varmvatten
Värmeväxlare XB37L-1-60 värme
För fastigheter och flerfamiljshus upp till ca 25 lägenheter (100kW värme och 90 kW varmvatten)
Golvstående centraler
DSP2 FIX är en golvstående central med fasta koder för snabb leverans. Den är utformad för att kunna placeras mot en vägg och är 2-stegskopplad. All intern eldragning är utförd från fabrik. Endast strömmatning och utegivare behöver anslutas.
DSP2 FIX fjärrvärmecentral kan användas för olika applikationer, såsom värme, tappvarmvatten och/eller andra vattenbaserade värmesystem i flerfamiljshus, kommersiella byggnader och industribyggnader. Centralen är golvmonterad och dess kompakta storlek ger en smidig och säker transport och installation.
Avancerade styrventiler av typen Danfoss AVQM gör centralen oberoende av förändringar i fjärrvärmens differenstryck. Styrventilen AVQM kan dessutom flödesbegränsas. Kretsarna styrs elektroniskt av regulatorn Danfoss ECL Comfort 310 som är uppkopplingsbar (via webb, app och MODBUS). Regulatorn kan bland annat utföra så kallad effektbegränsning som kapar effekttoppar.
Primär framledning med 3-punkts manometerkoppel och svetsat filter. På VS retur är dessutom DSP2 FIX försedd med trycktransmitter på för larm på högt och lågt tryck samt uttag för avgasningsutrustning. Primär returmodul för energimätare finns som tillbehör.
Kontakta Danfoss AB för offert om du vill ha centraler för fjärrvärme eller fjärrkyla i kundanpassat utförande med flexibla utrustningsalternativ.
Du hittar datablad och detaljerad produktinformation via vår "Produktkatalog" som du även hittar uppe i det högra hörnet.
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschyr | Produktöversikt fjärrvärme | Svenska | Sverige | 13 mar, 2020 | 7.1 MB |