Minska stormarknadens värmeräkning och CO2-avtryck med Danfoss värmeåtervinningsenhet
Danfoss värmeåtervinningsenhet hjälper till att eliminera de tekniska utmaningarna med att hantera värmeåtervinning. HRU är en integrerad lösning som hanterar och buffertar värmen från CO2-kylaggregatet – för att återanvändas för rumsuppvärmning, tappvarmvatten eller till och med säljas till grannar eller fjärrvärmenät.
Fjärrkontroll och övervakning
HRU:n är försedd med Danfoss automatiska regulator ECL som erbjuder möjligheter till extern kommunikation. Dessutom erbjuder Danfoss en webbaserad lösning som heter Leanheat Monitor , som möjliggör fjärrkontroll, övervakning och larmfunktioner från undercentralen. Visualisering via Leanheat Monitor ger enkel åtkomst till övervakning och reglering av din HRU via PC eller smartphone och gör att du kan frigöra dina resurser för att fokusera på din primära verksamhet.
Konstruktion/installation
HRU:n har en konstruktion som golvstation och levereras i ett stycke, med möjlighet att dela upp den i 3 delar, vilket möjliggör transport av HRU:n genom smala korridorer. Alla värmeväxlare tillverkas med Danfoss egenutvecklade Micro Plate-teknik som avsevärt förbättrar undercentralens prestanda och livslängd. Standardmodellens konstruktion gör det möjligt att förbereda rören i byggnaden där stationen ska installeras innan leverans. Rör som har förberetts med automatsvetsning garanterar bästa möjliga svetskvalitet.

Sedan öppnandet 2023 har Smart Store och utvecklingscentret för applikationer varit helt självförsörjande på värme. Läs mer om värmeåtervinningsresultaten i detta whitepaper.

Stormarknadskedja fokuserar på den gröna energiomställningen med Danfoss HRU.

I den här videon förklarar vår produktchef Dawid Lawreszuk hur värmeåtervinningsenheten fungerar och vilka fördelar den ger stormarknaden när det gäller energieffektivitet och koldioxidavtryck.
Vi har samlat alla våra produkter och lösningar för CO2 och försett var och en med ett unikt kodnummer för enkel referens, så att du enkelt kan utforska våra CO2-lösningar.
Lär dig mer

Case stories
Klimatvänlig lösning
HRU är miljövänlig och minskar CO2-utsläppen. Stormarknader har stora möjligheter att samla upp överskottsvärme från sina kylsystem för att värma upp butiksområdet. I vissa områden kan spillvärme överföras till hushåll via värmenätet. Systemeffektivitet säkerställer kort ”retur på investering” och gör det möjligt att spara pengar på värme på längre sikt.
Prefabricerad konstruktion säkerställer effektivitet på arbetsplatsen
HRU:n tillverkas utifrån en 3D-modell framtagen av vår konstruktionsavdelning. Alla komponenter, som till exempel värmeväxlare, styrventiler, pumpar och mätutrustning kopplas samman virtuellt. Rören bockas, klipps och svetsas enligt den 3D-modellerade designritningen med stöd av automatiserade maskiner vilket säkerställer optimal kvalitet och kort leveranstid. Enheterna har en modulär design, vilket underlättar transport och montering. Värme-enheterna har en panel med elektriska ledningar som är funktionstestad och klar för användning efter att spänningsförsörjningen har anslutits till understationen för kylning på plats.
Danfoss undercentral är en komplett produkt: konstruktion, produktion och testning – klar för användning. Danfoss har över 40 års erfarenhet av tillverkning av understationer, vilket gör att våra produkter har överlägsen funktionalitet och prestanda.
Funktioner och fördelar
-
HRU-enheten minskar värmekostnaderna (avkastning på investeringen inom 1–3 år, beroende på den aktuella värmekällan)
-
De förtillverkade understationerna minskar utrymmesbehovet med upp till 30 % jämfört med platsbyggda lösningar
-
Enkel installation och användning med fjärrstyrning via Danfoss kostnadsfria molnbaserade ECL-portal eller via andra protokoll som t.ex. Modbus
-
Alla Danfoss produkter uppfyller kraven för tillverkning enligt PED 2014/68/EU och fordonsstandarden ISO9001/ISO14001/IATF 16949
Tekniska specifikationer i vår Product Store:
- Tvåtanks HRU med indirekt anslutning och värmeåterförsäljningsalternativ
- Tvåtanks-HRU med direkt anslutning och värmeåterförsäljningsalternativ
- Entanks-HRU med indirekt anslutning, utan alternativet värmeåterförsäljning
- Tvåtanks HRU med indirekt anslutning, utan alternativet värmeåterförsäljning
- Tvåtanks HRU med direkt anslutning, utan alternativet värmeåterförsäljning
- Entanks-HRU med direkt anslutning, utan alternativet värmeåterförsäljning

Utbildning
Vill du veta mer?

Se de tekniska detaljerna om hur värmeåtervinningsenheten fungerar och hjälper till att optimera kylningslösningen.