Minska ditt CO₂-avtryck och de totala driftskostnaderna med Danfoss värmeåtervinningsmodul för datacenter
Danfoss värmeåtervinningsmodul hjälper till att eliminera de tekniska utmaningarna med att hantera värmeåtervinning i datacenter. HRM är en integrerad modulär lösning för värmeåtervinning från datacentrets kylsystem. Återvunnen värme kan säljas till fjärrvärmenät eller mottagare av industrivärme i närområdet.
Reglering och övervakning av enheten
HRM levereras med Danfoss Universal programmerbar regulator – Alsmart®. Den styr värmeåtervinningen och övervakar enhetens alla driftparametrar. Enheten erbjuder möjligheter till extern kommunikation med Ethernet eller seriell kommunikation med Modbus- eller BACnet-protokoll. Genom att ansluta enheter till BMS säkerställs fjärrkontroll, övervakning och larmfunktioner från undercentralen.
Konstruktion/installation
HRM är konstruerad som en fristående containeriserad värmeöverföringsstation och levereras i ett stycke, med möjlighet att lägga till ytterligare moduler anslutna i parallell. Kapslingen är dimensionerad som en 40-fots High Cube-container, vilket möjliggör transport av HRM utan särskilda tillstånd. Danfoss packningsförsedda plattvärmeväxlare ökar undercentralens prestanda och livslängd. Standardenhetens layout gör det möjligt att förbereda anslutningsrören innan enheten levereras. Rören och komponenterna monteras med automatiska svetsmaskiner vilket ger högsta möjliga svetsningskvalitet
Klimatvänlig lösning
HRM är miljövänligt och minskar avsevärt datacentrets CO₂-utsläpp. Export av överskottsvärmen kan också minska driftkostnaderna för datacentret genom att minska behovet av att använda kylsystemet. Behovet av kyla begränsas till pumpar för tillopp som drivs av återvunnen värme. Beroende på verksamhetsmodell kan datacentret få en extra inkomstkälla som värmeleverantör.
Prefabricerad konstruktion säkerställer effektivitet på arbetsplatsen
HRM tillverkas utifrån en 3D-modell framtagen av vår konstruktionsavdelning. Alla komponenter, som till exempel värmeväxlare, styrventiler, pumpar och mätutrustning kopplas samman virtuellt. Rören bockas, klipps och svetsas enligt den 3D-modellerade designritningen med stöd av automatiserade maskiner vilket säkerställer optimal kvalitet och kort leveranstid. Enheterna har en modulär design, vilket underlättar transport och montering. HRM innehåller en panel med elektriska ledningar som är funktionstestad och klar för användning efter att spänningsförsörjningen har anslutits.
Danfoss undercentral är en komplett produkt: konstruktion, produktion och testning – klar för användning. Danfoss har över 40 års erfarenhet av tillverkning av understationer, vilket gör att våra produkter har överlägsen funktionalitet och prestanda.
Funktioner och fördelar
-
HRM minskar avsevärt datacentrets CO₂-utsläpp och driftskostnader.
-
De prefabricerade undercentralerna minskar den tid som krävs för implementering av värmeåtervinning i konstruktionen.
-
Enkel installation/montering, igångkörning och övervakning via protokoll som Modbus och BACnet.
-
Alla Danfoss produkter uppfyller kraven för tillverkning enligt PED 2014/68/EU och fordonsstandarden ISO9001/ISO14001/IATF 16949