Digitala termostater

  • Översikt
  • Dokument
  • Tillhörande tillämpningar
  • Tillhörande lösningar
  • Verktyg och appar
  • Filmer
  • Tillhörande produkter

Digitala termostater

Digitala termostater har unika funktioner som hjälper dig att minska energiförbrukningen. Tack vare deras temperatur- och fuktgivare, kontrollägen och specialfunktioner säkerställer de exakta temperaturinställningar vilket minskar energikostnaderna med upp till 40 %.

Den helautomatiska ECtemp™ 850 med temperatur- och fuktgivare som avgör när is och snö smälter på olika ytor som exempelvis trottoarer, vägar och ramper, men också rännstenar, tak, hängrännor och stuprör.

Funktioner och fördelar med digitala termostater utomhus

Enkel zon, kombinationszoner eller dubbla zoner ​

Upp till fyra givare ​​

Fukt- och temperaturavkänning ​​​

Larmfunktion​

Effektiv snösmältning ​​

Upp till 40 % energibesparing​

Automatisk snöborttagning dygnet runt

78 års erfarenhet bakom kraftfulla produkter som utformats med kvalitetskontroll enligt allra högsta standard.

Med 78 års erfarenhetskapar vi kraftfulla produkter som utformats med kvalitetskontroll enligt allra högsta standard.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Application guide Danfoss Ground application. Ice & Snow Melting Application manual English Flera 11 nov, 2020 7.5 MB .pdf
Catalog Danfoss Product catalogue Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 18 jul, 2017 418.0 KB .pdf
Catalog Danfoss Product catalogue English Flera 18 okt, 2021 24.2 MB .pdf
Application guide Danfoss Roof application. Frost protection Application manual English Flera 23 dec, 2016 8.6 MB .pdf
Data sheet ECtemp 850 (EFIT 850) English Flera 10 nov, 2021 831.9 KB .pdf
Data sheet ECtemp 850 (EFIT 850) German Austria 09 jul, 2019 4.0 MB .pdf

Tillhörande tillämpningar

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Is- och snösmältning, frostskyddssystem

    Danfoss system används för alla typer av frostskyddstillämpningar på t.ex. parkeringar, i garage, trappor, trottoarer och andra slags ytor på marknivå som behöver skydd mot vintervädret. Danfoss frostskyddssystem innefattar alla nödvändiga komponenter som värmekablar eller värmemattor, styrenheter och monteringstillbehör.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Skydd mot frost och snö

    Vintervädret kan göra att det blir svårt att röra sig utomhus. Snötäckta parkeringsplatser, garageramper, trappor, trottoarer och gångbanor behöver röjas för att besökare i kommersiella och offentliga byggnader ska kunna röra sig säkert. Danfoss erbjuder högeffektiva frost- och snöskyddssystem med alla nödvändiga komponenter som värmekablar, värmemattor, styrenheter, givare och monteringstillbehör.

Tillhörande lösningar

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Enfamiljshus

    Uppvärmningen står för större delen av energiförbrukningen i en- och tvåfamiljshus. I de flesta hus finns det potential för betydande energibesparingar genom förbättringar av värmesystemet och optimering av värmesystemets styrning.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Flerfamiljshus

    Modern värmeteknik erbjuder fastighetsägare och fastighetsförvaltare många möjligheter att förbättra energieffektiviteten och säkerheten i sina byggnader. Och det gäller oavsett om det handlar om en nybyggnation eller en renovering.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Hotell

    Inom hotellindustrin pressas marginalerna ständigt, vilket skapar en stark konkurrens. Servicen gentemot gästerna måste hålla en hög nivå för att hotellen ska kunna bibehålla ett gott rykte. Energibesparing är också en viktig faktor. Danfoss erbjuder komforthöjande HVAC-lösningar som bidrar till att minska energiförbrukningen.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Kontor

    Kontorsbyggnader används idag på många olika sätt och det tillkommer ständigt nya varianter. Smarta kontor, digitalisering och flexibla arbetsstationer kräver tekniska anpassningar. Det viktigaste av allt är en optimal inomhuskomfort. Danfoss erbjuder komforthöjande och energibesparande HVAC-lösningar.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Lösningar för fastighetsägare

    Oavsett om du bygger ett nytt hus eller renoverar står vi till tjänst med vår erfarenhet och expertis.

Verktyg och appar

Filmer

Is- och snösmältningslösningar från Danfoss

Is- och snösmältningslösningar från Danfoss

Danfoss tåliga is- och snösmältningsprodukter ger en permanent lösning som ökar säkerheten under vintern.

Filmer om elektrisk värme på YouTube

Filmer om elektrisk värme på YouTube

Du kan se all våra filmer om elvärme i en dedikerad spellista på YouTube. Klicka på länken nedan.

Tillhörande produkter

Tillbehör

Relevanta tillbehör

Relevanta tillbehör

Hitta relevanta tillbehör genom att följa länken