Analoga termostater

  • Översikt
  • Dokument
  • Tillhörande produkter
  • Filmer
  • Verktyg och appar
  • Tillhörande tillämpningar
  • Tillhörande lösningar

Analoga termostater

Analoga termostater är elektroniska styrenheter där man kan ställa in typ av värmesystem och justera styrparametrar.



Tre typer av termostater är tillgängliga:

för luft-/rumstemperatur och begränsning av golvtemperatur – med rumsgivare och golvgivare

för luft-/rumstemperatur – med rumsgivare endast

för golvtemperatur – med golvgivare endast.

Funktioner och fördelar med analoga termostater

Exakt temperaturreglering​

Automatisk reglering av elektriskt värmesystem​

Kostnadsbesparande reglering av elektriskt värmesystem​

Kan installeras i vägg, på vägg eller på DIN-skena​

Enkelt att välja temperaturbörvärde

Revolutionerande trådlös styrning av elektrisk golvvärme med ECtemp™ Smart

Revolutionerande trådlös styrning av elektrisk golvvärme med ECtemp™ Smart

ECtemp™ Smart är en intuitiv programmerbar termostat med timer som kan anslutas till Wi-Fi och ECtemp™ Smart-appen och regleras när och var som helst. 

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Application guide Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual English Flera 20 aug, 2018 3.6 MB .pdf
Catalog Danfoss Product catalogue English Flera 18 okt, 2021 24.2 MB .pdf
Catalog Danfoss Product catalogue Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 18 jul, 2017 418.0 KB .pdf

Tillhörande produkter

Tillbehör

Relevanta tillbehör

Relevanta tillbehör

Hitta relevanta tillbehör genom att följa länken

Filmer

Filmer om elektrisk värme på YouTube

Filmer om elektrisk värme på YouTube

Du kan se all våra filmer om elvärme i en dedikerad spellista på YouTube. Klicka på länken nedan.

Verktyg och appar

Tillhörande tillämpningar

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Elektrisk golvvärme

    Danfoss lösning är det bästa alternativet för elvärme eftersom den fungerar för alla typer av golv och rum och i de flesta typer av byggnader. Danfoss elvärmelösningar för golvvärme inomhus ger komfort, förbrukar minimalt med energi och är flexibla och hållbara.

    Danfoss smarta och hållbara lösningar är en av de mest prisvärda investeringarna man kan göra för hemmet på lång sikt.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Rumstemperaturstyrning

    Radiatortermostater och system för rumstemperaturstyrning kompenserar för varierande värmebehov och håller temperaturen i varje enskilt rum på den nivå som hyresgästen ställt in.

Tillhörande lösningar

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Enfamiljshus

    Uppvärmningen står för större delen av energiförbrukningen i en- och tvåfamiljshus. I de flesta hus finns det potential för betydande energibesparingar genom förbättringar av värmesystemet och optimering av värmesystemets styrning.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Flerfamiljshus

    Modern värmeteknik erbjuder fastighetsägare och fastighetsförvaltare många möjligheter att förbättra energieffektiviteten och säkerheten i sina byggnader. Och det gäller oavsett om det handlar om en nybyggnation eller en renovering.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Hotell

    Inom hotellindustrin pressas marginalerna ständigt, vilket skapar en stark konkurrens. Servicen gentemot gästerna måste hålla en hög nivå för att hotellen ska kunna bibehålla ett gott rykte. Energibesparing är också en viktig faktor. Danfoss erbjuder komforthöjande HVAC-lösningar som bidrar till att minska energiförbrukningen.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Kontor

    Kontorsbyggnader används idag på många olika sätt och det tillkommer ständigt nya varianter. Smarta kontor, digitalisering och flexibla arbetsstationer kräver tekniska anpassningar. Det viktigaste av allt är en optimal inomhuskomfort. Danfoss erbjuder komforthöjande och energibesparande HVAC-lösningar.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Lösningar för fastighetsägare

    Oavsett om du bygger ett nytt hus eller renoverar står vi till tjänst med vår erfarenhet och expertis.