DEVIreg™ Smart digital termostat för elektrisk golvvärme

  • Översikt
  • Dokument
  • Verktyg och appar
  • Tillhörande produkter
  • Referensobjekt
  • Garanti
  • Support

DEVIreg™ Smart är en termostat med diskret och tidlös design.

DEVIreg™ Smart är en intuitiv programmerbar termostat med timer som kan anslutas till Wi-Fi och DEVIsmart™-appen och regleras när och var som helst. Termostatens huvudsakliga funktion är att reglera elektriska värmegolv. DEVIreg™ Smart digital termostat är kompatibel med nästan alla elektriska golvvärmekablar och givare, vilket möjliggör enkel integration med befintliga system.

Praktiska funktioner

Styr värmen var som helst, när som helst

En enkel DEVIreg™ Smart-termostat kan paras med upp till tio mobilenheter med hjälp av DEVIsmart™-appen

Med en DEVIsmart™-app kan du styra så många platser med så många DEVIreg™ Smart-termostater som du behöver

Kan kommunicera med två mobila enheter samtidigt

Designen

Styrs via en enkel och intuitiv pekskärm

Slimmad och elegant design som passar alla ramar med 55 x 55-öppning

Marknadens smartaste och snyggaste styrenhet

Energisparfunktioner

Energiförbrukningen under 7 dagar/30 dagar/totalt visas för ökad medvetenhet.

Vädringsfunktion upptäcker öppna fönster och stänger automatiskt av golvvärmen

Semesterläge

DEVIreg™ Smart är kompatibel med följande avkänningsenheter:

  • NTC 6,8 kOhm vid 25°C
  • NTC 10 kOhm vid 25°C
  • NTC 12 kOhm vid 25°C
  • NTC 15 kOhm vid 25°C(standard)
  • NTC 33 kOhm vid 25°C
  • NTC 47 kOhm vid 25°C
Smart digital termostat

Timerfunktionen är nyckeln till besparingar

Tips för uppdatering av alla typer av elektriska värmesystem.

Upplev helt nya nivåer av komfort och kontroll för elektrisk golvvärme

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Data sheet DEVIreg Smart Finnish Finland 27 feb, 2023 167.3 KB .pdf
Data sheet DEVIreg Smart Ukrainian Ukraine 24 dec, 2021 2.5 MB .pdf
Data sheet DEVIreg Smart English Flera 09 jun, 2022 512.8 KB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App Russian Central Asia Unit 03 jun, 2016 7.5 MB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App German Flera 03 jun, 2016 7.5 MB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App English Flera 27 apr, 2016 832.5 KB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App German Austria 15 jul, 2016 8.7 MB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App Finnish Finland 21 jun, 2016 4.9 MB .pdf
Brochure DEVIreg Smart with DEVIsmart App French France 23 jun, 2017 703.9 KB .pdf

Verktyg och appar

Upplev de nya funktionerna i DEVIsmart™-appen

1. Obegränsad kontroll

DEVIsmart™-appen förvandlar en smartphone till en intuitiv fjärrkontroll för golvvärme.

Med DEVIsmart™-appen kan användarna styra så många termostater och platser som de vill. Det innebär enkel åtkomst med samma app för lägenheten och olika rum i huset samt fritidshuset.

Med DEVIreg™ Smart-termostaterna får du en perfekt anpassad temperatur redan från sekunden du anländer. Den smarta lösningen kommunicerar via ett säkert molnsystem och ser till att du kan hålla alla dina hem varma.

DEVIsmart-app för Android – trådlös styrning av elektrisk uppvärmning

Upplev oöverträffad bekvämlighet och kontroll av elektrisk golvvärme med nya DEVIreg™ Smart och DEVIsmart™-appen

DEVIsmart™-applikationen ger dig möjlighet att styra golvvärmesystem trådlöst med DEVIreg™ Smart-termostaten.

DEVIreg Smart-appen

2. Förbättrad komfort med fem uppvärmningsperioder

DEVIreg™ Smart är designad för att ge dig golvvärme med bästa komfort, när och där du behöver det. För att förbättra lösningarnas anpassning och flexibilitet erbjuder vi nu möjligheten att tillämpa upp till fem uppvärmningsperioder per dag. Resultatet är bättre komfort som är anpassad efter specifika behov.
  • Förbättrar produktflexibiliteten avsevärt
  • Ökar slutanvändarens anpassningsförmåga

3. Tillförlitlig styrning med den starkaste Wi-Fi-signalen

För att du ska få optimal kontroll över din elektriska golvvärme har vi utvecklat en ny funktion som visar vilket av dina Wi-Fi-system som har bäst signal. På så sätt får du bästa möjliga anslutning mellan ditt Wi-Fi och DEVIreg™ Smart-termostaterna, vilket ger enkel och tillförlitlig styrning av din elektriska golvvärme när du inte är hemma.

  • Visar Wi-Fi-signalens styrka under installationen

Ladda ner från App Store

Ladda ner från Google Play

Tillhörande produkter

  • if (isSmallPicture) { Värmekablar; } else if (isBigColumns) { Värmekablar } else { Värmekablar }
    Värmekablar

    Värmekablar används för en mängd olika tillämpningar, som bland annat golvvärme inomhus och heltäckande värme, i små hushåll såväl som i stora kommersiella byggnader. Värmekablar används vanligen i samband med nyproduktion och större renoveringsprojekt.

     

  • if (isSmallPicture) { Värmemattor; } else if (isBigColumns) { Värmemattor } else { Värmemattor }
    Värmemattor

    Värmemattorna används för installation i ett tunt lager kakellim, självnivellerande blandning eller liknande. Minsta tjocklek för ett golvlager är som standard 5–8 mm, medan tjockleken hos värmemattorna är 3–4,5 mm. Det innebär att golvnivån knappt behöver höjas alls. Värmemattor består av en tunn kabel fäst vid ett självhäftande glasfibernät som vanligtvis är 50 cm brett. Tunna värmemattor tillverkas som installationsklara värmesektioner med en specifik area (dvs. 0,5, 1, 1,5 osv. upp till 12 m²), inklusive en strömförsörjningskabel (kallkalbel) och hermetiskt förslutna anslutningar.

  • if (isSmallPicture) { Digitala termostater; } else if (isBigColumns) { Digitala termostater } else { Digitala termostater }
    Digitala termostater

    Digitala styrenheter har unika funktioner som hjälper dig att minska energiförbrukningen. Vissa termostater är utrustade med trådlös nätverksanslutning, vilket ger möjlighet till fjärrstyrning av värmesystem via en mobilapp.

Referensobjekt

Kommer snart ...

Kommer snart ...

Garanti




För oss är det viktigt att leverera högkvalitativa produkter med långvarig effekt. Om du mot all förmodan skulle få problem med din produkt erbjuder DEVI en garanti för DEVIreg™ Smart-termostaten. Produktgarantin gäller i 5 år från inköpsdatum, vilket infaller senast 2 år från produktionsdatum.

Garantivillkor

Support

Letar du efter specifik produktinformation?

Letar du efter specifik produktinformation för nya eller redan installerade produkter?

Klicka här för att hitta dokumentation, programinformation, installationsfilmer och guider.

DEVIreg™ Smart-support