Danfoss motoriserade kulventiler, typ GBC M+MQT, är elektriskt manövrerade avstängningsventiler för kylsystem. De öppnar och stänger den inre flödesvägen genom att manövrera ventilspindeln elektriskt. Avstängningsventilerna används i vätske- sug och hetgasledningarna i kyl- och luftkonditioneringssystem
Lösningen består av GBC M kulventil och MQT ställdon. Motoriserade kulventiler är kvartsvarvsventiler kombinerade med MQT snabbreagerande elektrisk anordning.
Tillsammans ger de hög verkningsgrad och säkerhet, hög mångsidighet och en stark och tillförlitlig konstruktion.
Danfoss kulventiler, typ GBC, är lämpliga för dubbelriktat flöde. Konstruktionen, svetsningen och tätningsmaterialet garanterar en säker konstruktion. De har full portkonstruktion för mycket lågtryckspump, hög täthet och kan levereras med eller utan extern accessport.
Viktiga specifikationer inkluderar ett brett temperaturområde från -40 °C till 150 °C (-40 °F till 302 °F) och ett brett utbud av anslutningar.
MQT ställdon finns för AC/DC 24 V, 95-265 V AC. De har automatisk På/Av-funktion (inklusive nödavstängning) och en svarstid på mindre än 5 sekunder.
Egenskaper och fördelar med GBC M
-
Kompatibel med de flesta A1-, A2- och A3-köldmedier med fullportsdesign som säkerställer minimalt tryckfall och ingen påverkan på systemets verkningsgrad.
-
ISO 14 903 hermetisk tätning, orienteringsoberoende installation i två riktningar, ISO 5211 ställdonsgränssnitt och fabriksmonterad ventil/adapter för enkel och felfri installation.
Funktioner och fördelar med MQT-ställdon
-
Ställdon med 10 Nm och 90° rotation med snabb respons, 5 sekunders full slaglängd, flera spänningsalternativ och visuell lägesindikering med återkopplingssignal för tillförlitlig ventilreglering.
-
IP67-klassad med intern antikondensationsvärmare, utformad för drift vid låga temperaturer, utökade driftcykler och som tillval felsäker automatisk ventilstängning vid effektförlust.
Systemintegrering
GBC M-serien är en vidareutveckling av de manuella GBC-avstängningskulventilerna. Medan den manuella versionen erbjuder grunden för tillförlitlig isolering, tar den motoriserade GBC M den tillförlitligheten in i den digitala åldrandet, vilket möjliggör fjärrövervakning och automatiserade säkerhetssekvenser. Det perfekta valet för:
- Värmepumpar
- Vattenvärmare
- Kylaggregat
- Takaggregat
- Dedikerade utomhusluftsystem
Documents
| Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
|---|