Decentraliserad servofrekvensomriktare med flexibel moduldesign
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 kombinerar en servomotor och en servofrekvensomriktare i en enda kompakt enhet. Det ger bra fördelar i olika tillämpningar som vridbord, märkning, förslutning och förpackning av livsmedel och läkemedel.
Rörelsekontrollen är integrerad i frekvensomriktarna så att rörelsesekvensen kan ske oberoende och frigöra den centrala PLC-enheten.
Använd ISD® 510 som en del av servokonceptet VLT® FlexMotion™.
Snabb och felsäker installation
Kabeldragningen med ”Plug and Twist”, inklusive försörjning och kontroll av spänning samt funktionssäkerhet och fältbusskablar gör installationen snabb, enkel, felsäker och kostnadseffektiv. Eftersom flera decentraliserade frekvensomriktarenheter kan drivas av en VLT® Decentral Access Module DAM 510 genom den enkla kedjekopplingen krävs inga fördelningsdosor och du kan minska kabeldragningen avsevärt.
Välj det protokoll som passar dig
Öppen anslutning till vanliga Ethernet-system i realtid, som EtherCAT, POWERLINK och PROFINET, IEC 61131-3-baserad programmering och PLCopen Motion Function Blocks gör systemet ännu mer flexibelt och enkelt att integrera i olika tekniska miljöer.
Hög prestanda i tuffa miljöer
En helt jämn yta som är lätt att rengöra samt IP67-klassad kapsling med bra skydd och vibrationsmotstånd klass 3M7 gör att den passar perfekt för alla typer av roterande tillämpningar i krävande miljöer.
Nätspänning och momentintervall
Nominell spänning
565–680 V DC ±10 %
Nominellt moment
1,5–13 Nm
Maxmoment
6,1–50 Nm
Funktioner och fördelar
Det omfattande produktutbudet med en blandning av centrala och decentraliserade delar passar perfekt i koncept för modulmaskiner
Snabb och felsäker kabeldragning ger snabbare installation och lägre komponentkostnader
Öppen anslutning till vanliga Ethernet-protokoll i realtid ger flexibilitet, snabb processkommunikation och enkel systemintegrering
PLCopen Motion-bibliotek och IEC 61131-3-programmering ger ett standardiserat och enkelt system för de olika reglerplattformarna
Omfattande realtidssystemdata från varje komponent förenklar prognoser och förebyggande maskinunderhåll
Vibrationsmotstånd enligt 3M7 och IP67 ger tillförlitlig drift i krävande miljöer
Servofrekvensomriktare som monteras direkt på eller nära motorn minskar kraven på utrymme och sänker kostnaden för att kyla ned utrustningen
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschyr | Engineering - Chemical & Pharma | Engelska | Flera | 18 maj, 2022 | 37.7 MB | |
Broschyr | FB Innovation Center | Gain competitive advantages from concentrated expertise and faster innovation cycles | Engelska | Flera | 29 aug., 2023 | 7.2 MB | |
Bruksanvisning | VLT Servo Drive System ISD 510/DSD 510 | Engelska | Flera | 15 mars, 2022 | 16.9 MB | |
Konstruktionshandbok | VLT_Servo Drive_ISD510_DSD510_MSD510_DG | Engelska | Flera | 20 mars, 2023 | 10.3 MB | |
Faktablad | VLT® FlexMotion™ Think differently. Fast and simple installation | Engelska | Flera | 08 aug., 2023 | 1.6 MB | |
Bruksanvisning | VLT® Integrated Servo Drive ISD 410 | Engelska | Flera | 13 juni, 2012 | 46.3 MB | |
Faktablad | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 | Engelska | Flera | 08 aug., 2023 | 1.1 MB | |
Broschyr | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 & VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 Selection Guide | Engelska | Flera | 29 aug., 2023 | 9.8 MB | |
Bruksanvisning | VLT® ISD 410 Connection Box | Engelska | Flera | 24 okt., 2012 | 4.7 MB | |
Bruksanvisning | VLT® ISD 410 Encoder Box | Engelska | Flera | 21 aug., 2012 | 4.2 MB | |
Bruksanvisning | VLT® ISD Power Supply Module | Engelska | Flera | 07 sep., 2012 | 602.6 KB |
Ritningar
Modell | Namn | Språk | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|
M-Drawing | MCAD ISD 510 Loop Cable angled | 01 feb., 2019 | 12.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD ISD 510 Loop Cable straight | 01 feb., 2019 | 25.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE1 1.5 IP67 | 01 feb., 2019 | 3.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE1 1.5 IP67 A | 01 dec., 2021 | 4.8 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE1 1.5 IP67 A | 01 feb., 2019 | 15.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE1 2.1 IP67 A | 01 dec., 2021 | 4.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE1 2.9 IP67 A | 01 dec., 2021 | 4.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE1 3.8 IP67 A | 01 dec., 2021 | 4.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE2 2.1 IP67 | 01 feb., 2019 | 1.6 MB | ||
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE2 2.1 IP67 A | 01 feb., 2019 | 14.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE2 2.9 IP67 | 01 feb., 2019 | 1.7 MB | ||
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE2 2.9 IP67 A | 01 feb., 2019 | 15.2 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE2 3.8 IP67 | 01 feb., 2019 | 879.0 KB | ||
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE2 3.8 IP67 A | 01 feb., 2019 | 15.4 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE3 5.2 IP67 | 01 feb., 2019 | 1.3 MB | ||
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE3 6.0 IP67 | 01 feb., 2019 | 1.4 MB | ||
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE3 6.0 IP67 A | 01 dec., 2021 | 8.2 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE3-5.2 IP67 A | 01 dec., 2021 | 8.2 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE4 11.2 IP67 | 01 feb., 2019 | 1.5 MB | ||
M-Drawing | MCAD ISD 510 SIZE4 11.2 IP67 A | 01 dec., 2021 | 8.4 MB | STP |
Programvara
Modell | Namn | Språk | Uppdaterad | Version | Status | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Software Tools | SISTEMA Library for Danfoss Drives | 01 jan., 2018 | RL | 283.1 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ Automation Studio Lib | 01 okt., 2021 | 3.6.4 | RL | 285.9 KB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® FlexMotion™ ISD 510 EtherCAT XML | 31 jan., 2022 | 3.08.00 | RL | 14.7 KB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® FlexMotion™ ISD 510 POWERLINK XDD | 31 jan., 2022 | 3.08.00 | RL | 12.0 KB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® FlexMotion™ ISD 510 PROFINET GSDML | 31 jan., 2022 | 3.08.00 | RL | 10.6 KB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ Simotion Scout Library | 01 okt., 2021 | 3.6.7 | RL | 40.3 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TIA Portal Library | 01 okt., 2021 | 3.6.4 | RL | 31.7 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TwinCAT 2 library | 01 okt., 2021 | 3.6.2 | RL | 985.2 KB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TwinCAT 3 library | 01 okt., 2021 | 3.6.2 | RL | 503.5 KB | ZIP | |
AC Drive Firmware | VLT® ISD 510 EtherCAT Firmware | 31 jan., 2022 | 03.08.00 | RL | 3.8 MB | ZIP | |
AC Drive Firmware | VLT® ISD 510 POWERLINK Firmware | 31 jan., 2022 | 03.08.00 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
AC Drive Firmware | VLT® ISD 510 PROFINET Firmware | 31 jan., 2022 | 03.08.00 | RL | 5.0 MB | ZIP | |
Software Tools | VLT® Servo Backup | 01 feb., 2022 | 3.8.1 | RL | 19.8 MB | ZIP | |
Software Tools | VLT® Servo Toolbox | 26 sep., 2023 | 3.9.1 | RL | 32.5 MB | ZIP |
Tillhörande tillämpningar
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för positionering och synkronisering inom livsmedelsbranschen
Sänk kostnader, förenkla och minska programmeringstiden i servotillämpningar genom att använda frekvensomriktare för avancerad positionering och synkronisering.
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren