Flexibel moduldesign för decentraliserade servotillämpningar
Genom VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 utökas servofrekvensomriktarkonceptet för decentralisering med VLT® FlexMotion™. Med stöd för många olika typer av pulsgivare för återkoppling har den en helt öppen utformning som gör att du kan välja den PM-motor som du föredrar.
Använd den integrerade rörelsekontrollen för att köra rörelsesekvensen oberoende för att frigöra den centrala PLC-enheten.
Snabb och felsäker installation
Kabeldragningen med ”Plug and Twist”, inklusive försörjning och kontroll av spänning samt funktionssäkerhet och fältbusskablar gör installationen snabb, enkel, felsäker och kostnadseffektiv. Eftersom flera decentraliserade frekvensomriktarenheter kan drivas av en VLT® Decentral Access Module DAM 510 genom den enkla kedjekopplingen krävs inga fördelningsdosor och du kan minska kabeldragningen avsevärt.
Välj det protokoll som passar dig
Öppen anslutning till vanliga Ethernet-system i realtid, som EtherCAT, POWERLINK och PROFINET, IEC 61131-3-baserad programmering och PLCopen Motion Function Blocks gör systemet ännu mer flexibelt och enkelt att integrera i olika tekniska miljöer.
Hög prestanda i tuffa miljöer
En helt jämn yta som är lätt att rengöra samt IP67-klassad kapsling med bra skydd och vibrationsmotståndsklass 3M7 gör att den passar perfekt för alla typer av roterande tillämpningar i krävande miljöer.
Nominell spänning, effekt och ström
Nominell spänning
560–680 V DC ±10 %
Nominell effekt
4,4 kW
Märkström
8,8 A
Funktioner och fördelar
Det omfattande produktutbudet med en blandning av centrala och decentraliserade delar passar perfekt i koncept för modulmaskiner
Har stöd för flera olika pulsgivaråterkopplingssystem och ger större valmöjligheter bland servomotorer
Snabb och felsäker kabeldragning ger snabbare installation och lägre komponentkostnader
Öppen anslutning till vanliga Ethernet-protokoll i realtid ger flexibilitet, snabb processkommunikation och enkel systemintegrering
PLCopen Motion-bibliotek och IEC 61131-3-programmering ger ett standardiserat och enkelt system för de olika reglerplattformarna
Omfattande realtidssystemdata från varje komponent förenklar prognoser och förebyggande maskinunderhåll
Vibrationsmotstånd enligt 3M7 och IP67 ger tillförlitlig drift i krävande miljöer
Servofrekvensomriktare som monteras direkt på eller nära motorn minskar kraven på utrymme och sänker kostnaden för att kyla ned utrustningen
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschyr | Engineering - Chemical & Pharma | Engelska | Flera | 18 maj, 2022 | 37.7 MB | |
Bruksanvisning | VLT Servo Drive System ISD 510/DSD 510 | Engelska | Flera | 15 mars, 2022 | 16.9 MB | |
Konstruktionshandbok | VLT_Servo Drive_ISD510_DSD510_MSD510_DG | Engelska | Flera | 20 mars, 2023 | 10.3 MB | |
Broschyr | VLT® FlexMotion™ | Engelska | Flera | 12 nov., 2021 | 12.2 MB | |
Broschyr | VLT® FlexMotion™ Pocket Guide | Engelska | Flera | 12 nov., 2021 | 7.5 MB | |
Faktablad | VLT® FlexMotion™ Think differently. Fast and simple installation | Engelska | Flera | 08 aug., 2023 | 1.6 MB |
Ritningar
Modell | Namn | Språk | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|
M-Drawing | MCAD DSD 510 IP67 A | 01 feb., 2019 | 4.9 MB | STP |
Programvara
Modell | Namn | Språk | Uppdaterad | Version | Status | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Drive Firmware | VLT® DSD 510 EtherCAT Firmware | 31 jan., 2022 | 03.08.00 | RL | 3.9 MB | ZIP | |
AC Drive Firmware | VLT® DSD 510 POWERLINK Firmware | 31 jan., 2022 | 03.08.00 | RL | 3.7 MB | ZIP | |
AC Drive Firmware | VLT® DSD 510 PROFINET Firmware | 31 jan., 2022 | 03.08.00 | RL | 5.1 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ Automation Studio Lib | 01 okt., 2021 | 3.6.4 | RL | 285.9 KB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® FlexMotion™ DSD 510 EtherCAT XML | 31 jan., 2022 | 3.08.00 | RL | 15.3 KB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® FlexMotion™ DSD 510 POWERLINK XDD | 31 jan., 2022 | 3.08.00 | RL | 12.4 KB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® FlexMotion™ DSD 510 PROFINET GSDML | 31 jan., 2022 | 3.08.00 | RL | 10.7 KB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ Simotion Scout Library | 01 okt., 2021 | 3.6.7 | RL | 40.3 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TIA Portal Library | 01 okt., 2021 | 3.6.4 | RL | 31.7 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TwinCAT 2 library | 01 okt., 2021 | 3.6.2 | RL | 985.2 KB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® FlexMotion™ TwinCAT 3 library | 01 okt., 2021 | 3.6.2 | RL | 503.5 KB | ZIP | |
Software Tools | VLT® Servo Backup | 01 feb., 2022 | 3.8.1 | RL | 19.8 MB | ZIP | |
Software Tools | VLT® Servo Toolbox | 26 sep., 2023 | 3.9.1 | RL | 32.5 MB | ZIP |
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren