VACON® NXP DC/DC Converter

  • Översikt
  • Dokument
  • Programvara
  • Tillhörande tillämpningar
  • Referensobjekt
  • Felsökning
  • Kontakta oss

Energisupport nära förbrukningen

För att förbättra prestandan genom att utnyttja energin på ett bättre sätt införs energilagring i allt större utsträckning i system för att skapa hybridlösningar. Olika lagringsmetoder används men på grund av lägre batterikostnader och ökad energidensitet ses användning av batterier som det snabbast växande och mest lättintegrerade lagringssättet i dag. DC/DC-omvandlare kan användas för att ansluta till källor som batterier, superkondensatorer, bränsleceller och solpaneler.

Tack vare det omfattande utbudet av spänningskällor, till exempel batterier, kan VACON® NXP DC/DC Converter användas för att matcha spänningen mot ett vanligt DC-bussystem för att använda den lagrade energin och skapa rätt busspänning med likström som krävs för att driva maskinerna i dessa hybridsystem.

VACON® NXP DC/DC Converter kan installeras både i vätske- och luftkylda VACON® NXP-frekvensomriktarmoduler.

Nätspänningar och effektområde

Luftkylda:

  • 3 x 380–500 V ... 180–1 100 kW med batterispänning från 100 V DC* till 800 V DC**
  • 3 x 525–690 V ... 200–1 200 kW med batterispänning från 100 V DC* till 1 100 V DC**

Vätskekylda:

  • 3 x 380–500 V ... 160–1 800 kW med batterispänning från 100 V DC* till 800 V DC**
  • 3 x 525–690 V ... 210–1 800 kW med batterispänning från 100 V DC* till 1 100 V DC**

* Lägsta spänning varierar
** Beroende på systemets spänning i DC-bussen. Källans (batteriets) spänning måste alltid vara lägre än spänningen för DC-bussen.

Funktioner och fördelar

Genom att använda samma VACON® NXP-maskinvara och kontrollplattform kräver DC/DC-omvandlare en mycket liten investering för att skapa flexibilitet i systemet

DC/DC-omvandlare är en modullösning som enkelt kan läggas till i DC-bussen i ett system. Omvandlaren ger direkt åtkomst till andra DC-källor och kan enkelt utökas

Eftersom samma VACON® NXP-maskinvaruinställningar används behöver serviceteamet ingen ytterligare utbildning

Stora variationer i strömmärkdata ger en enklare integrering i många olika typer av batterier.

Äldre batterier är enkla att byta ut för att undvika driftstopp

Enheten är kompatibel med många olika likspänningskällor eller medier för energilagring

Dokument

Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Application guide - AB VACON® NXP DC DC Converter ADFIF101V079 Engelska Flera 01 apr, 2019 788.0 KB PDF

Programvara

Modell Namn Språk Uppdaterad Version Status Ladda ned Filtyp
Fieldbus Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 30 aug, 2019 003 RL 3.1 MB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 16 dec, 2019 004 RL 3.1 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 05 jun, 2019 2.0.40 RL 4.8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 19 dec, 2018 1.6.5.7 RL 672.6 KB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 05 jun, 2019 1.0.32 RL 3.6 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 jan, 2016 RL 748.0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 jan, 2016 RL 1.3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 feb, 2018 RL 2.7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 jan, 2012 RL 3.5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 feb, 2015 RL 7.4 KB ZIP
Application Software VACON® NXP DC/DC Converter Application 01 mar, 2019 079 RL 1.3 MB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 jan, 2015 RL 13.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 mar, 2017 RL 13.4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 30 sep, 2019 RL 70.7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 jan, 2018 RL 145.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 jun, 2017 RL 436.6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 feb, 2018 RL 531.9 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 07 aug, 2019 004 RL 7.0 MB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 30 mar, 2020 005 RL 7.2 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 nov, 2018 RL 54.0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 nov, 2018 RL 23.6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 25 nov, 2019 RL 58.0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 nov, 2018 RL 461.7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 apr, 2018 RL 151.5 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 02 aug, 2021 RL 162.7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 20 feb, 2020 RL 162.7 KB ZIP
Software Tools VACON® Safe 24 jun, 2019 1.0.2.0 RL 3.9 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® TIA Portal Function Blocks 16 feb, 2018 RL 2.9 MB ZIP

Tillhörande tillämpningar

  • Peak shaving
  • Integrerar förnybara energikällor (solenergi, bränsleceller) i vanliga DC-bussystem
  • Möjliggör energilagring (batterier) i vanliga DC-bussystem
  • Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöer
    Frekvensomriktare för konvertering och kraftöverföring i marina miljöer

    Utnyttja Danfoss erfarenheter för att optimera energilagringslösningar ombord på fartyg samt strömförsörjning på land för lugnare och renare hamnar.

  • Frekvensomriktare för marina driv- och propellersystem

    För en mer effektiv verksamhet och större frihet när det gäller fartygets utformning föreslår vi en eldriven huvuddrivenhet med teknik från Danfoss.

  • Industriell likströmsreserv förhindrar spänningsfall
    Industriell likströmsreserv förhindrar spänningsfall

    Uppnå maximal drifttid även vid nätstörningar. Flexibla, anpassade och batteribaserade industriella likströmsreservlösningar leder strömförsörjningen till de mest kritiska belastningarna.

    Dessa lösningar stöder en kombination av olika sorters energilagring för att säkerställa en stabil strömförsörjning när elnätet är otillförlitligt, samt kontinuerlig körning eller kontrollerad nedrampning vid behov.

Referensobjekt

  • VACON® drives power hybrid ferries 24/7
    VACON® drives power hybrid ferries 24/7

    Passenger ferries bridge Amsterdam’s IJ River, keeping the city connected around the clock. Hybrid propulsion powered by VACON® drives ensures 24/7 uptime, smaller generator size, better air quality, less noise and easy maneuverability of the vessels.

Felsökning

Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.

Kontakta oss

Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren