Med kvalitativa radiatortermostater och ventiler samt vår enkla produktvalsguide kan vi hjälpa dig att utnyttja arbetsdagen till max. Du kan enkelt hitta rätt produkt, få den installerad och fortsätta med andra jobb.
Kvalitet kan göra stor skillnad på en dag. Vi strävar efter att förenkla din vardag med högkvalitativa produkter som du kan lita på. Vi erbjuder 10 års garanti när en termostat och ventil monteras tillsammans av dig som är professionell installatör.
Enkla produkter
Ta en titt på vår lättnavigerade produktöversikt och hitta precis vad du behöver.
Vi har termostatiska radiatorventiler för alla system
Lita på oss – vi har 75 års erfarenhet
I nästan hundra år har vi arbetat med att utveckla termostater och ventiler för att erbjuda familjer över hela världen den bästa inomhuskomforten. 1943 uppfann vi den allra första termostatventilen. Idag värms över 40 miljoner hem med hjälp av vår teknik.
Nu vill vi hedra Danfoss arv genom att erbjuda en ny 5-årsgaranti på alla radiatortermostater och -ventiler så att vi kan erbjuda dina kunder bästa möjliga service och komfort, med produkter du litar på.
Välj garanti nedan:
Förläng till 10 års garanti
Danfoss radiatortermostater och ventiler är utformade för att fungera perfekt tillsammans och optimera energieffektiviteten.
Om kunden kombinerar en ventil och en termostat kan vi erbjuda 10 års garanti för de individuella produkterna om installationen utförs av dig som är professionell installatör. Det innebär att garantitiden kan fördubblas när du installerar produkterna tillsammans.
Din utökade digitala verktygslåda
Upptäck fördelarna med vår app som erbjuder verktyg som besparar dig tid vid balansering, byte av givare och ventiler och mycket mer.
Danfoss app Installer fungerar som en extra verktygslåda när du jobbar med installationer.
Radiatorinställning
Den enkla genvägen till korrekt balansering av värmesystem. Mata in de aktuella villkoren och få ett exakt värde på några få sekunder.
Byte av radiatorgivare
Slipp den krångliga proceduren med att hitta rätt modell när du ska byta givare. Öppna appen och hitta rätt produkt, snabbt och enkelt.
Jämför TRV
En enkel översikt för att jämföra och hitta rätt termostat eller ventil. Ger en snabb överblick över huvudfunktionerna för varje produktgrupp.
Flödes-/tryckkalkylatorer
Snabb tillgång till konvertering mellan olika enheter. Växla mellan t.ex. Bar och Pa med ett enda klick och räkna enkelt ut kapaciteten för olika ventiler.
Vikten av att uppgradera radiatortermostater och ventiler
Radiatortermostaten är en till storleken sett en liten produkt men den har potential att skapa stora energibesparingar. Genom att byta ut en gammal manuell radiatorventil mot en ny termostatventil kan du sänka dina koldioxidutsläpp med så mycket som 100 kg om året, vilket ungefär motsvarar 480 kilometers bilkörning. Om du förinställer ventilen är besparingspotentialen ännu högre. Återbetalningstiden är mycket kort (mindre än 2 år) vilket betyder att en uppgradering av radiatortermostaten är det billigaste sättet att minska hushållets energianvändning.