NYHET: AB-QM 4.0 Flexo – flexibel PICV-anslutningssats för fan coils
I slutet av 2019 introducerade vi AB-QM 4.0. Vårt senaste PICV, som omdefinierar PICV-värdet för HVAC-konstruktioner. Den unika 100-procentiga ventilauktoriteten förblev oförändrad. Men flera konstruktionsändringar, användningen av smutsavvisande material och ökad flödeskapacitet per DN-storlek gjorde den till marknadens bästa PICV.
Nu kan vi stolt presentera AB-QM 4.0 Flexo, en kompakt 8-i-1-lösning för snabb installation, spolning och service av fan coils i vattenburna HVAC-system som används i offentliga och kommersiella byggnader.
Med AB-QM 4.0 Flexo utökar vi vårt produktsortiment av tryckoberoende lösningar för HVAC-värme- och kylsystem. Satserna är utformade för ökad installationsflexibilitet och prefabricerade projekt. De sparar tid vid installation, idrifttagning, service och underhåll av HVAC-systemet och de fan coils som används i dem.
Den nya anslutningssatsen från Danfoss AB-QM 4.0 Flexo för fan coils finns i DN15 och DN20. Satserna i DN15 innehåller en AB-QM 4.0 PICV-ventil med lågt flöde, normalt flöde eller högt flöde som täcker dimensionerande flöden på 20-1 200 l/h. DN20-satserna levereras med en AB-QM 4.0-ventil för normalt flöde eller högt flöde och täcker dimensionerande flöden på 110-1 900 l/h.
8-i-1-lösning
AB-QM 4.0 Flexo är en förmonterad sats som förenklar installation, idrifttagning och service av fan coils. Satsen består av en AB-QM 4.0 tryckoberoende styrventil (PICV) för exakt, dynamisk balansering och regleringsprestanda. Dessutom innehåller den trycktestade anslutningssatsen två 3-vägs kulventiler, en sil, en avtappningsventil och tre testplugganslutningar för tryck- eller flödesmätningar.
Med dessa erbjuder setet en 8-i-1-lösning för hydronisk balansering, styrning, mätning, installation, spolning, påfyllning, dränering och service av de fan coils de är installerade på.
Flexibla rör och isolering
För både DN15- och DN20-satser finns matchande flexibla anslutningsrör i rostfritt stål och EPP-isolering. De flexibla rören förenklar anslutningen från setet till fan coils. Isoleringen förhindrar värmeförluster från setet. Med isoleringen monterad är det fortfarande möjligt att se och få åtkomst till flödesinställningen för PICV-ventilen, för att kunna dränera FCU och att mäta flöden och tryck. Alla standardställdon från Danfoss för AB-QM 4.0-ventiler kan användas; från TWA-Q termiska på/av-ställdon till AME modulerande växelställdon, till Danfoss NovoCon® S digitala ställdon med hög noggrannhet med BACnet eller Modbus buskommunikation för integrering med BMS (Building Management Systems).